Ochranné funkce čerpadel SQ/SQE: Ochrana proti chodu nasucho
Zjistěte více o zabudované ochraně proti chodu na sucho, kterou čerpadla SQ/SQE disponují, a podívejte se i na další výhody, které z toho plynou jak pro instalatéry, tak zákazníky.
Ponorná čerpadla Grundfos SQ/SQE mají tři unikátní ochranné funkce.
V tomto videu se zaměříme na ochranu proti chodu na sucho. Abychom tuto funkci mohli lépe ukázat, porovnáme si čerpadla SQ/SQE s běžnými 4” ponornými čerpadly.
Nejprve se ale podívejme na to, proč vůbec k chodu na sucho dochází.
Statická hladina vody v okolí studny totiž stoupá a klesá. Vše záleží na tom, jak moc prší a kolik vody se ze studny čerpá. Když čerpadlo ve studni zapnete, stáhne si vodu směrem k sání, čímž vznikne takový trychtýř. Pokud je statická hladina vody příliš nízko nebo pokud čerpaný objem překročí vydatnost studny, hladina vody klesne pod úroveň sání čerpadla. To znamená, že čerpadlo poběží na sucho.
Běžná 4” erpadla takovou situaci nedokáží rozpoznat. Poběží zkrátka dál, jen bez vody, která je však klíčová pro chlazení motoru a romazání ložisek. Ložiska se tak nadměrně opotřebují a čerpadlo se může přehřát.
Pokud má motor zabudovanou tepelnou ochranu, sám se při dosažení určité teploty vypne. Ale jakmile teplota klesne, motor se znovu spustí a poškozování bude pokračovat. I krátký chod na sucho snižuje jak výkon, tak životnost čerpadla. Pokud to bude trvat delší dobu, čerpadlo se kvůli opotřebení dílů může rozbít úplně.
Pro ochranu běžných 4” čerpadel je potřeba zvláštní vybavení.
Čerpadla SQ/SQE však tuto funkci mají již zabudovanou.
Podívejme se, jak to funguje.
Pokud hladina vody ve studni klesne pod úroveň sání, spotřeba motoru prudce klesne, protože čerpadlo nečerpá žádnou vodu.
Tuto změnu v provozu okamžitě rozpozná zabudovaný frekvenční měnič, který motor zastaví předtím, než dojde k poškození.
Po pěti minutách se čerpadlo znovu spustí, ale pokud je vody stále málo, vypne se po pouhých pěti vteřinách.
Tento proces se opakuje, dokud voda nestoupne nad úroveň sání.
Vzhledem k tomu,že čer padlo běží na sucho velmi krátce, není tím poznamenán výkon ani životnost.
Když voda stoupne nad úroveň sání, čerpadlo se znovu spustí a pokračuje v čerpání.
Výhody ochrany proti chodu na sucho jsou tedy u čerpadel SQ/SQE zřejmé.
Instalatéři se vyhnou drahým servisním návštěvám, jelikož dlouhodobý chod na sucho čerpadla poškozuje.
Obyvatelé domu budou mít vodu vždy, pokud ve studni nějaká bude, a čerpadlo jim vydrží bez poškození pracovat spolehlivě po mnoho let.