Dimenzování a instalace čerpadla na čerpání podzemní vody pro rodinný dům

Naučte se základy dimenzování a instalace ponorných čerpadel pro čerpání podzemní vody pro rodinné domy a zjistěte, proč je správné dimenzování tak důležité.

V tomto videu se naučíte základy dimenzování ponorných  která se využívají pro domácí čerpání podzemní vody. Také vám stručně ukážeme osvědčené způsoby, jak čerpadla instalovat.     

Čerpání podzemní vody je časté v odlehlých oblastech, kam by se nevyplatilo prodlužovat obecní vodovod, protože by cena byla příliš vysoká.    

Místo toho se u jednotlivých domů vyvrtají studny, do nichž se nainstaluje ponorné čerpadlo. Díky tomu mají domácnosti pro běžné účely dostatek vody.

Při dimenzování ponorného čerpadla je nejdůležitější se ujistit, že dokáže vyvinout dostatečný tlak a průtok. Požadovaný průtok záleží na požadavcích uživatele. Pokud máte dům s dvěma koupelnami, pračkou, myčkou a na zahradě zavlažovací systém, musí čerpadlo zajistit vyšší průtok, než když máte jen jednu koupelnu a jeden kuchyňský kohoutek.    

Tlak či dopravní výšku zjistíte po stanovení těchto parametrů: Výškový rozdíl a ztráty mezi dynamickou hladinou vody a membránovou tlakovou nádobou. Dynamická hladina vody je výška hladiny při zapnutém čerpadle. Výškový rozdíl a ztráty mezi membránovou tlakovou nádobou a nejvýše položeným kohoutkem. Minimální tlak v nejvýše položeném kohoutku.   

Když zjistíte tyto parametry, můžete vybrat to správné čerpadlo pro čerpání podzemní vody. Jednoduše hledejte požadovaný průtok a dopravní výšku v grafu s křivkou čerpadla. V tomto případě budete potřebovat čerpadlo s průtokem 2 m³/h při 100 m, tedy například čerpadlo SQ2.     

Je ale dimenzování opravdu tak důležité, když bude čerpadlo obsluhovat jen jeden dům? Odpověď zní ano. Poddimenzované čerpadlo vyústí v nižší průtok nebo tlak, kvůli čemuž nedodá dostatek vody nebo bude mít nízkou dopravní výšku, když to bude nejvíce potřeba. 

Předimenzované čerpadlo naopak sníží energetickou účinnost a zbytečně se zvýší provozní náklady. Pro rodinný domek je tedy dimenzování důležité.   

Když jsme si určili ideální velikost čerpadla, podívejme se také na důležité rady ohledně instalace. Základní pravidlo zní, že průměr čerpadla by měl být stejný, jako průměr vrtu.         

Pokud je vrt příliš široký, nemusí voda kolem motoru proudit dostatečně rychle. Voda tak zůstane klidná, což může způsobit přehřátí motoru. Motor je velmi citlivý na teplotu vody. Vždy se tedy ujistěte, že je rychlost proudění kolem motoru alespoň 0,15 m/s, pokud teplota podzemní vody přesahuje 30 °C.    

V náročných podmínkách lze k čerpadlu dodat chladicí plášť, čímž se optimalizuje chlazení motoru. 

Dalším důležitým faktorem je hloubka instalace. Čerpadlo musí být nainstalováno pod hranicí dynamické hladiny vody, aby se zajistilo, že nepoběží na sucho.

Na závěr se podíváme na tlakovou nádobu v systému s ponorným čerpadlem. Mějte na paměti, že velikost nádoby závisí na tom, jaké čerpadlo jste si vybrali. To platí zejména v případě, že máte pro nádobu v domě omezený prostor.

V běžných systémech, kdy čerpadlo řídí tlakový spínač, musí tlaková nádoba pojmout 50 až 200 litrů vody, aby byl v kohoutcích zajištěn dostatečný tlak.   

Pokud použijeme pokročilejší čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, bude nám stačit nádrž na osm litrů. To proto, že čerpadlo samo přizpůsobí otáčky podle potřeby, díky čemuž bude v kohoutcích vždy přesný tlak. 

A to znamená větší pohodlí pro obyvatele domu.  

Přehled kurzů

Moduly
Moduly: 7
Čas dokončení
Čas dokončení: 40 minuty
Stupeň obtížnosti
Stupeň obtížnosti: Středně pokročilý