Jak se čerpadlo Grundfos SQ ukázalo být tou nejlepší volbou pro záměnu čerpadla
Podívejte se, jaké výhody získala jedna americká studnařská společnost, když místo klasického ponorného čerpadla použili ponorné čerpadlo Grundfos SQ. Dozvíte se také více o aplikacích, pro něž se čerpadla SQ/SQE hodí nejlépe.
Pokud potřebujete čerpat podzemní vodu, jsou ponorná čerpadla Grundfos SQ tou správnou volbou.
V první části videa se zaměříme na jeden konkrétní případ. Americká firma Partridge Well Drilling odstranila běžné 4″ čerpadlo a místo něj nainstalovala 3″ ponorné čerpadlo SQ.
Na závěr vám ukážeme různé aplikace, v nichž ponorné čerpadlo Grundfos SQ můžete využít. Nyní se ale podíváme na zmíněný případ v Americe.
Dnes se nacházíme v nové zástavbě, kde bylo v artéské studni nainstalováno 4″ ponorné čerpadlo.
Zákazníci nebyli spokojeni s výkonem, takže jsme provedli analýzu a rozhodli se použít 3″ ponorné čerpadlo Grundfos SQ. Čerpadlo zastane několik funkcí: Dodávka vody a jiné využití v domácnosti, zavlažování pozemku.
Než na místo přijedeme, musíme zvážit mnoho faktorů, abychom se ujistili, že pro zákazníka máme to nejlepší řešení: Jaká je konstrukce studny, jaké jsou požadavky systému i zákazníka, jaký průtok a tlak bude potřeba.
Čerpadlo Grundfos SQ lze využít v jakékoli aplikaci pro čerpání podzemní vody. Hodí se pro obytné či komerční budovy nebo pro zavlažování v zemědělství, pokud tedy bude dostačovat průtok samotného čerpadla. Ten se pohybuje v rozmezí 1–7 m³/h. Oproti běžnému 4″ čerpadlu má čerpadlo SQ celou řadu výhod. Používá elektronicky řízený motor s permanentním magnetem. Tento elektromotor běží při 10 700 ot./min. Díky tomu můžeme využít užší rotor, a přesto dodat potřebný tlak a průtok, který se vyrovná běžnému 4″ čerpadlu.
Navíc má zabudovanou ochranu motoru, která jej chrání před přepětím či podpětím a přetížením nebo nevytížením. Má také funkci měkkého startu motoru, takže motor po zapnutí nabíhá do plných otáček pozvolna. Tím se snižuje potřebný záběrný proud. Díky tomu můžeme použít tenčí vodiče, a přesto dosáhnout stejného výkonu jako u 4″ čerpadlo. Protože je čerpadlo lehčí a má tenčí vodiče, můžeme jej nainstalovat do třípalcového vrtu. Taková instalace obecně vyjde levněji, takže to přináší i finanční výhody.
Dnes jsme z vrtu vytáhli 4″ ponorné čerpadlo a nahradili jej 3″ ponorným čerpadlem SQ 22. Zabralo nám to necelou hodinku. Myslíme si, že to pro obyvatele domu bude dobré řešení.
Tyto produkty máme rádi hned z několika důvodů. Instalace je velmi snadná, takže to zákazníka tolik nestojí. Dalším důvodem je jejich kvalita. Čerpadla jsou odolná a zákazníkům vydrží mnoho let.
Není potřeba je tak často servisovat, což jinak také stojí peníze. Navíc skvěle fungují v různých aplikacích. Jak jsme si tedy ukázali, ponorné čerpadlo Grundfos SQ má spoustu výhod, a to jak pro instalatéry, tak pro zákazníky.
Čerpadla SQ však skvěle fungují také v jiných aplikacích. V druhé části vám ukážeme několik dalších aplikací, pro něž se čerpadla SQ výborně hodí.
Jak jsme právě viděli, lze je použít pro přívod vody do domácnosti. Druhým nejčastějším využitím je zavlažování.
Čerpadlo lze však také využít ke snížení hladiny podzemní vody.
To se často děje na stavbě, pokud je hladina vody příliš vysoko. Čerpadlo SQ v každém případě pomáhá zajistit, že půda v okolí staveniště zůstane suchá.
Také jej lze použít v systémech ATES, které se využívají pro ukládání tepla ve vodonosných vrstvách. Takové systémy, stručně řečeno, zajišťují chlazení a vytápění tím, že čerpají a znovu vtláčejí podzemní vodu z a do vodonosných vrstev. Čerpadlo SQ umí čerpat také agresivní vodu.
Při 5 °C zvládne slanou vodu o koncentraci až 2 000 ppm a při 20 °C je to až 1 100 ppm.
Takové koncentrace však pro čerpadlo mohou být nebezpečné, takže abyste zabránili korozi, doporučujeme vybrat ještě odolnější čerpadla SQ-N nebo SQE-N.
Čerpadla SQ lze také použít pro řízené odčerpání kontaminované vody. K tomu se obzvláště hodí čerpadlo SQE-NE, které má těsnění a rotor ze speciálních materiálů.
Ukázali jsme si tedy aplikace, v nichž lze ponorné čerpadlo Grundfos SQ využít.
Pojďme si shrnout, co jsme se dozvěděli.
Zaprvé čerpadlo nabízí měkké spuštění a zabudovanou ochranu motoru, která chrání před přepětím/podpětím a přetížením/nevytížením.
Instalace je snadná, rychlá a levná a hodí se do vrtů s průměrem 3” a více.
Je kvalitní, spolehlivé a dlouho vydrží, takže ušetříte náklady na servis.
Poslední výhodou je, že čerpadla Grundfos SQ můžete využít v mnoha různých aplikacích:
- Přívod vody do domácnosti
- Zavlažování
- Odčerpání podzemní vody
- Systémy ATES: Ukládání tepla do zvodnělého podloží
- Čerpání agresivní vody
- Odčerpávání kontaminované vody
To ukazuje, jak univerzální čerpadla SQ jsou.