- Grundfos Thailand
- Campaign
- Net Zero
Grundfos Net-Zero Journey
การเดินทางสู่ Net-zero ของกรุนด์ฟอส
รับชมวิดีโอที่อธิบายเกี่ยวกับการเดินทางก้าวสู่ Carbon net zero
Grundfos ได้กำหนดเป้าหมายมุ่งสู่ Net-Zero ในปี 2050 และเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2030 ในระยะสั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางความยั่งยืนในระยะยาวของเรา รับชมวิดีโอที่อธิบายเกี่ยวกับวาระความยั่งยืนของกรุนด์ฟอส การเดินทางสู่การบรรลุเป้าหมาย Net-Zero และวิธีเหล่านี้กรุนด์ฟอสมีส่วนช่วยลูกค้าและคู่ค้าของเราได้อย่างไร
การสูบน้ำปริมาณ 1.3 พันล้านลูกบาศก์เมตร ที่ถูกใช้งานภาคส่วนอุตสาหกรรมในแต่ละปีใช้พลังงานจำนวนมหาศาล อุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ใช้พลังงานมากที่สุด และระบบปั๊มอาจคิดเป็นสัดส่วนถึง 40% ของการใช้พลังงานทางอุตสาหกรรม* โดยเฉลี่ยแล้ว ปั๊มน้ำ Grundfos รุ่น E motor ใช้พลังงานน้อยกว่าปั๊มมาตรฐานถึง 37% ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือทำให้ธรกิจของลูกค้ามีส่วนช่วยในการลดการปล่อยมลพิษในเชิงบวก ปั๊มน้ำ Grundfos รุ่น E-motor เป็นตัวอย่างของวิธีที่เราพัฒนาโซลูชันที่ไม่เพียงแต่ใช้พลังงานน้อยลง แต่ยังใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
เรามุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้นต่อคาร์บอนที่ปล่อยออกมา ไม่เพียงแต่ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้พลังงานจากผลิตภัณฑ์ของเราที่ลูกค้าได้ใช้งาน ในความเป็นจริง 99% ของการปล่อย CO2 ของเรามาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราขาย ด้วยการเร่งก้าวผ่านสู่ net-zero ในอนาคต เรายังช่วยให้ลูกค้าของเราประหยัดพลังงานอีกด้วย
ปั๊มน้ำ รุ่น E-motor ที่ควบคุมความเร็ว โซลูชันที่ใช้งานแบบดิจิทัล และบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นหัวใจสำคัญของแผนเหล่านี้ พร้อมใช้งานสำหรับกระบวนการเกือบทั้งหมดที่พบในอุตสาหกรรม โซลูชันเหล่านี้ช่วยให้คุณ:
SBTi (Science Based Targets initiative)
The science-based targets initiative (SBTi) ขับเคลื่อนการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศที่มีความมุ่งมั่นอย่างมากในภาคเอกชน โดยช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซตามหลักวิทยาศาสตร์ Grundfos เป็นองค์กรภาคส่วนนํ้าแห่งแรกที่ได้รับการอนุมัติตั้งเป้าหมายมุ่งสู่ Net-Zero emission ในปี 2050 จากองค์กร SBTi รวมถึงอนุมัติตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะสั้นปี 2030 ของเราอีกด้วย
ปั๊มน้ำรุ่น E-motor (E-pump)
ปั๊มน้ำรุ่น E-motor (E-pump) เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราที่ขยาย range ที่มีระบบขับเคลื่อนความถี่แบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งอยู่ในมอเตอร์ของปั๊ม ซึ่งให้ข้อได้เปรียบอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในปั๊มแบบแยกเดี่ยว
คาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero)
Grundfos มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขั้นต่ำ 90% ในการดำเนินงานและทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าภายในปี 2050 มันคือความมุ่งมั่น ที่ทำให้เราได้รับการอนุมัติโดย SBTi อย่างสมบูรณ์
One Offering Portfolio
Grundfos ได้เปิดตัว One Offer Portfolio (OOP) เพื่อมอบโซลูชั่นการจัดการพลังงานและน้ำที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของ SBTi ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ OOP คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมซึ่งไม่เพียงแต่รวมถึงปั๊มเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพลังงาน การบริการ และการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องด้วย
MGE motor
กรุนด์ฟอสมอเตอร์รุ่น MGE ใช้มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร (PMSM) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกับตัวแปลงความถี่และปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานกับเครื่องสูบน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับระบบการป้องกันมอเตอร์ในตัวและมีโหมดควบคุมการทำงานให้เลือกใช้งานได้ถึง 11 โหมด และสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดายผ่านแอพ Grundfos Go และ Go-link เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลาย มอเตอร์รุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถไปถึง IE5
Grundfos iSOLUTION CMBE twin boosting ระบบปั๊มน้ำอัจฉริยะสำหรับเพิ่มแรงดันน้ำ
Grundfos iSOLUTION ระบบปั๊มน้ำอัจฉริยะ iBoiler (Temperature Control)
Grundfos CUE
Grundfos CUE เป็นไดรฟ์ความถี่แบบแปรผันเพื่อการควบคุมความเร็วที่มีประสิทธิภาพของปั๊มกรุนด์ฟอส ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
ผู้เชี่ยวชาญของกรุนด์ฟอสจะติดต่อคุณ
내용 접수가 완료되었습니다.
한국그런포스펌프는 귀하의 문의사항을 검토하여 최대한 빠르게 회신드리도록 노력하겠습니다.
인증 메일이 발송이 되었을 것입니다. 메일함을 확인해주세요!
메일에 포함되어 있는 링크를 클릭하시면 구독이 완료된 것이며, 유익한 그런포스의 뉴스를 받아보실 수 있습니다. 구독 절차를 진행하지 않을시, 뉴스레터를 받지 못하게 되오니 잘 확인하여 주시기 바랍니다.
이미 구독 중이시라면 인증 메일은 가지 않을 것입니다.
감사합니다.
그런포스