Guide
Designa ett MIXIT-system
MIXIT-lösningen förenklar designprocessen eftersom vi har integrerat flera komponenter i en enkel MIXIT-styrenhet. Vi har kombinerat temperaturstyrenheten, 2- eller 3-vägsventilen, ställdonet, balanseringsventilen och sensorerna till en enda plug-and-play-komponent, vilket gör design, installation och driftsättning mycket enklare.
Vi har gjort det enkelt att designa ditt MIXIT-system
Prova vårt dimensioneringsverktyg och hämta de ritningar och scheman du behöver.
Dimensioneringsverktyg
Använd vårt praktiska dimensioneringsverktyg för att få rätt antal och dimension på MIXIT-enheter för din byggnad.
Läs mer om MIXIT
Vi har artiklar om uppvärmning och kylning samt utbildningsvideor och webbseminarier, så klicka bara nedan för att få en djupgående inblick i vad MIXIT kan göra för dig.
Vill du ha mer information om MIXIT?
Har du ytterligare frågor om MIXIT eller vill du ha hjälp med att utveckla en MIXIT-applikation? Fyll bara i formuläret så återkommer en av våra experter till dig inom kort.
Hur kan vi hjälpa dig?
Om du vill ha mer fördjupad kunskap om MIXIT och hur du använder den i ditt system, välj ditt intresseområde: