Guide
Hur integrerar du MIXIT i ditt automationssystem?
Med ett Building Management System (BMS) eller Building Automation System (BAS) kan du styra, övervaka och optimera system i din byggnad – inklusive HVAC, belysning, ström, brandbekämpning, säkerhet etc. CONNECT-uppgraderingen ger dig möjlighet att enkelt ansluta din MIXIT till en BMS/BAS via den inbyggda fältbussen för både BACnet och Modbus.
Fördelar med att lägga till MIXIT i din BMS
MIXIT är enkelt att integrera tack vare inbyggd anslutning och den integrerade temperaturstyrenheten som endast kräver en anslutning för hela systemet. Du får tillgång till massor av användbara data som ger dig ännu mer systemintelligens.
Fördelar:
- Snabbt och enkelt att integrera med en anslutning.
- Inga underliggande styrenheter behövs, eftersom MIXIT är en intelligent temperaturstyrenhet.
- Energioptimering görs enkelt tack vare 100+ datapunkter
- Inbyggd reservfunktionalitet förhindrar driftstopp
Grundfos EICA – det smarta urvalsverktyget för EICA-tekniker
Grundfos EICA-verktyg ger EICA-tekniker omfattande och relevant information om pumpintegration i SCADA- och BMS-system genom datakommunikation.
Vill du ha mer information om MIXIT?
Har du ytterligare frågor om MIXIT eller vill du ha hjälp med att utveckla en MIXIT-applikation? Fyll bara i formuläret så återkommer en av våra experter till dig inom kort.
Hur kan vi hjälpa dig?
Om du vill ha mer fördjupad kunskap om MIXIT och hur du använder den i ditt system, välj ditt intresseområde: