Logga in på ECADEMY för att få den bästa upplevelsen och se dina framsteg

Logga in på ditt GRUNDFOS-KONTO för att få den bästa ECADEMY-upplevelsen. Med ECADEMY kan du hålla dina kunskaper om pumpar och pumpapplikationer uppdaterade. När du är redo väljer du en kurs eller ett inlärningsspår nedan för att börja din utbildning. När du är inloggad kan du se dina framsteg och få märken och diplom för dina prestationer.

Nyligen tillagda kurser

Några av våra nyligen tillagda kurser

3 moduler
0:15:00
  • Medelsvår

8 - Vattentrycksstegring i kommersiella byggnader

I den här kursen kommer du att få lära dig om tryckstegring och hur du kan öka bekvämligheten och minska driftkostnaderna genom att välja en optimal lösning.

2 moduler
0:12:00
  • Avancerad

12 - Användning av proportionellt tryck i vattentrycksstegringssystem

Den här kursen ger dig en grundlig inblick i de betydande besparingar som kan göras genom att tillämpa proportionellt tryck i vattentrycksstegringssystem i kommersiella byggnader.

3 moduler
0:08:00
  • Grundläggande

75 - Utökad kurs i grundläggande hydrauliska principer

Få ytterligare information om några av de mest grundläggande principerna inom hydraulik.

MyECADEMY sparar din kurshistorik och dina prestationer

Logga in med ditt Grundfos konto för att få den bästa ECADEMY upplevelsen. Med MyECADEMY, kan du följa din utveckling och får en översikt över dina märken och diplom. Du behöver bara logga in och få fullständig access till din ECADEMY inlärningsplan.