6 întrebări Intermediar

Testul ECADEMY

84 - Îmbunătățirea aplicațiilor HVAC

Acest test de curs conține 6 ..

Trebuie să răspundeți corect la toate întrebările pentru a trece testul și a finaliza cursul.

Începeți testul

Întrebare 2 of 6 Intermediar

Știți cât de multă energie este consumată de un sistem HVAC într-o clădire comercială?

Întrebare 6 of 6 Intermediar

Sunteți mulțumit(ă) de răspunsurile dumneavoastră?

Trimiteți răspunsurile dumneavoastră actuale și primiți rezultatul final la test.

Trimitere

Rezultatele testelor

Felicitări! Ați trecut testul și ați finalizat 84 - Îmbunătățirea aplicațiilor HVAC

Insigne obținute:

Cum ați evalua acest curs?

Vă invităm să adăugați evaluarea dumneavoastră pentru acest curs. Rețineți că trebuie să vă conectați înainte de a efectua testul pentru a putea transmite evaluarea dumneavoastră.

Continuați instruirea Mergeți la MyECADEMY

Ne pare rău. Nu ați trecut 84 - Îmbunătățirea aplicațiilor HVAC test this time

Cum ați evalua acest curs?

Vă invităm să adăugați evaluarea dumneavoastră pentru acest curs. Rețineți că trebuie să vă conectați înainte de a efectua testul pentru a putea transmite evaluarea dumneavoastră.

Correct
Q: Un sistem de pompare distribuită dispune de echilibrare automată – ce înseamnă acest lucru?
A: Nu este necesar niciun proces îndelungat de echilibrare și de punere în funcțiune
Correct
Q: Știți cât de multă energie este consumată de un sistem HVAC într-o clădire comercială?
A: În medie, 30-40 %
Correct
Q: Se reduc deșeurile de materiale la utilizarea sistemelor modulare HVAC de la Grundfos?
A: Da, deoarece producția în fabrică a modulelor HVAC este mult mai eficientă decât construcția la fața locului
Correct
Q: De ce este spațiul limitat pentru instalațiile HVAC o problemă pentru proiectele de construcții?
A: Utilizarea unui spațiu prea mic determină costuri de operare și de servicii ridicate; utilizarea unui spațiu prea mare reduce suprafața care poate fi închiriată
Correct
Q: Are alegerea unui sistem hidraulic vreo influență asupra climatului interior?
A: Da, climatul interior este îmbunătățit și beneficiați și de reducerea costurilor
Correct
Q: De ce este rentabilă o soluție de buclă de amestecare Grundfos MIXIT?
A: Reduceți complexitatea și timpul dedicat selectării și dimensionării, iar MIXIT este cu 25 % mai rentabilă decât alte soluții