Cum reduc sistemele hidraulice pentru HVAC consumul de energie

În acest modul, vă vom oferi mai multe informații cu privire la modul în care sistemele hidraulice pentru răcire și încălzire vă ajută să îmbunătățiți climatul interior, confortul personal și eficiența lucrărilor. Veți afla cum puteți obține potențiale creșteri ale eficienței energetice de până la 35 %.

Știați că o comparație la scară reală între un sistem de răcire pe bază de aer cu volum variabil (VAV) sau cu circulație forțată a aerului și un sistem de răcire hidraulic sau radiant a arătat că sistemul hidraulic are o eficiență energetică cu 35 % mai mare?

S-a constatat că și costurile de instalare ale sistemului hidraulic sunt puțin mai mici decât în cazul sistemului pe bază de aer.

Pentru una dintre marile companii de software din India, implementarea paralelă la scară reală a demonstrat că răcirea clădirilor se poate realiza odată cureducerea consumului de energie și crearea unui mediu de lucru mai bun.

Sondajele au arătat că personalul din birouri a constatat o îmbunătățire semnificativă a mediului de lucru. În acest modul, vă oferim mai multe informații despre cum sistemele hidraulice de răcire și încălzire îmbunătățesc climatul interior, confortul personal, randamentul profesional și eficiența energetică.

Exemplul nostru arată cum poate fi atins standardul privind un climat interior bun pentru a elimina sistemul VAV sau cu circulație forțată a aerului, care compromite climatul interior generând nemulțumire și productivitate mai scăzută, precum și riscul de cheltuieli excesive la energie, de până la 50%, pentru răcirea sau încălzirea unei clădiri.

Sistemele hidraulice reduc în mod semnificativ necesarul mare de aer al sistemelor VAV pe bază de aer, deoarece se utilizează apă, nu aer, pentru transportarea și distribuția energiei pentru răcire sau încălzire.

Rezultatele sunt:

  • îmbunătățirea climatului interior;
  • îmbunătățirea nivelului de confort și mulțumire;
  • și îmbunătățirea randamentului profesional.

În plus, veți beneficia de:

  • costuri de capital reduse, prin costuri de construcție mai mici ale sistemelor hidraulice;
  • economii de 35% la costurile pentru energie într-un interval scurt de timp;
  • și recuperarea rapidă a capitalului investit comparativ cu sistemele pe bază de aer.

Sistemele de răcire și încălzire trebuie să fie operate întotdeauna în cel mai eficient mod.

Pompele, controlere și convertizoarele Grundfos permit o operare eficientă și fiabilă a sistemelor de încălzire și răcire hidraulice cu produse inteligente și conectate.

Produsele Grundfos nu oferă doar o performanță a pompei adaptată la sarcină, ci și monitorizarea și operarea de la distanță a pompelor și controlerelor prin sistemul de management al clădirii.

Am ajuns la finalul acestui modul despre sisteme hidraulice, în care am analizat cum sistemele HVAC hidraulice, pe bază de apă, cu cele mai eficiente pompe, controlere și convertizoare, îmbunătățesc climatul interior, confortul, randamentul profesional și măresc eficiența energetică a sistemului în comparație cu sistemele VAV pe bază de aer. 

Prezentare generală a cursului

Modules
Modules: 4
Timp de finalizare
Timp de finalizare: 20 minute
Nivel de dificultate
Nivel de dificultate: Intermediar