84 - Îmbunătățirea aplicațiilor HVAC

În acest curs, veți învăța cum să îmbunătățiți sistemele HVAC pentru clădiri comerciale. Vom analiza modul în care sistemele hidraulice reduc consumul de energie, soluțiile integrate și sistemele modulare îmbunătățesc performanța clădirilor, iar pomparea distribuită optimizează instalarea sistemelor HVAC.

Începeți cursul

Prezentare generală a cursului

Modules
Modules: 4
Timp de finalizare
Timp de finalizare: 20 minute
Nivel de dificultate
Nivel de dificultate: Intermediar

Prezentare generală a cursului

00:02:54

Cum reduc sistemele hidraulice pentru HVAC consumul de energie

În acest modul, vă vom oferi mai multe informații cu privire la modul în care sistemele hidraulice pentru răcire și încălzire vă ajută să îmbunătățiți climatul interior, confortul personal și eficiența lucrărilor. Veți afla cum puteți obține potențiale creșteri ale eficienței energetice de până la 35 %.

00:03:46

Cum îmbunătățesc soluțiile HVAC integrate performanța clădirilor

În acest modul, vă oferim mai multe informații și un context cuprinzător cu privire la optimizarea performanței sistemelor dumneavoastră HVAC și la identificarea soluțiilor în vederea îmbunătățirii eficienței. Veți afla cum instalarea unui sistem cu buclă de amestecare Grundfos MIXIT poate fi cu 25 % mai rentabilă decât alte soluții convenționale.

00:03:48

Cum îmbunătățesc sistemele HVAC modulare performanța clădirilor

În acest modul, vom analiza cum puteți să evitați diverse dificultăți în timpul procesului de proiectare, selectare și dimensionare a componentelor HVAC și dificultățile cauzate de specificațiile eronate sau care generează performanțe sub așteptări. Veți afla că o soluție modulară de la Grundfos necesită cu până la 50 % mai puțin spațiu, ceea ce maximizează suprafața de închiriat a unei clădiri.

00:02:55

Cum optimizează pomparea distribuită instalarea sistemelor HVAC

În acest modul, vă vom oferi mai multe informații și un context cuprinzător cu privire la instalarea, punerea în funcțiune și integrarea sistemului HVAC într-un Sistem de management al clădirii (BMS). Veți afla cum contribuie o soluție de pompare distribuită de la Grundfos la accelerarea și simplificarea acestui proces făcând vanele de echilibrare și supapele de control redundante.

Test your knowledge

Answer a few questions to test what you've learned