Cum optimizează pomparea distribuită instalarea sistemelor HVAC
În acest modul, vă vom oferi mai multe informații și un context cuprinzător cu privire la instalarea, punerea în funcțiune și integrarea sistemului HVAC într-un Sistem de management al clădirii (BMS). Veți afla cum contribuie o soluție de pompare distribuită de la Grundfos la accelerarea și simplificarea acestui proces făcând vanele de echilibrare și supapele de control redundante.
Știați că, în medie, 30-40 % din energia dintr-o clădire comercială este consumată de sistemele HVAC?
Eficiența energetică mai mare a HVAC, reduce cheltuielile OPEX ale clădirilor comerciale, crește valoarea activelor imobiliare și confortul personalului.
În acest modul, vă vom oferi mai multe informații despre:
- Instalarea, punerea în funcțiune și integrarea HVAC în sistemele de management al clădirilor (sau BMS);
- și despre Cum să optimizați acest proces și să-l faceți mai rapid și mai ușor.
Instalarea, punerea în funcțiune și integrarea componentelor și/sau soluțiilor într-un sistem BMS sunt ultimele activități înainte de a pune în funcțiune un sistem HVAC și a-l preda clientului.
Cu toate acestea, aici apar deseori greșeli, bunele practici sunt neglijate, iar procedurile nu sunt efectuate. Să analizăm una dintre provocările importante pentru combaterea acestor probleme, – și anume, cum îmbunătățiți procesul de echilibrare și de punere în funcțiune.
Una dintre cauzele acestei provocări este adesea numărul mare și tipurile supapelor de echilibrare instalate, care înseamnă că echilibrarea și punerea în funcțiune durează adesea mult timp crescând riscul ca sistemul să nu fie echilibrat corespunzător sau deloc.
În cele din urmă, rezultatul va fi un climat interior și un confort redus, generând un nivel redus de satisfacție al ocupanților.
Totuși, Grundfos poate rezolva aceste probleme cu pomparea distribuită, care înlocuiește supapele de echilibrare și control, supapele de derivație și pompele secundare.
Cu pompele distribuite, sistemul este echilibrat automat de pompele Grundfos amplasate în sistem la fiecare buclă de consumator, precum unitățile de tratare a aerului sau cutiile VAV.
Controlul pompei principale poate fi complet integrat în sistemul BMS al clădirii. În plus, puteți să reduceți performanța necesară a pompelor principale cu până la 50 %.
Am văzut cum conceptul de pompare distribuită duce la economii semnificative de capital și de exploatare, deoarece:
- supapele de echilibrare și control devin redundante;
- cerințele de performanță a pompelor principale pot fi reduse la jumătate;
- sistemul se autoechilibrează fără un proces îndelungat de echilibrare și punere în funcțiune;
- și, prin urmare, climatul interior și confortul ocupanților cresc.
Încheiem aici acest modul despre cum soluția de pompare distribuită Grundfos optimizează sistemele HVAC făcând procesul de punere în funcțiune redundant.