Cum îmbunătățesc sistemele HVAC modulare performanța clădirilor
În acest modul, vom analiza cum puteți să evitați diverse dificultăți în timpul procesului de proiectare, selectare și dimensionare a componentelor HVAC și dificultățile cauzate de specificațiile eronate sau care generează performanțe sub așteptări. Veți afla că o soluție modulară de la Grundfos necesită cu până la 50 % mai puțin spațiu, ceea ce maximizează suprafața de închiriat a unei clădiri.
Știați că 76 % dintre proiectele de construcții noi depășesc bugetul cu peste 25 %, și 60% sunt întârziate cu cel puțin 10 %?
Aceasta a fost concluzia a unei universități din Malaezia care și-a propus să identifice amploarea timpului suplimentar și costurile la proiectele de construcție. În fapt, 92 % dintre toate proiectele de construcție noi au depășit timpul și bugetul.
Din păcate, la nivel global, industria construcțiilor se confruntă cu performanțe slabe, care duc la întârzieri și costuri suplimentare. Aceștia sunt factori fundamentali pentru succesul oricărui proiect.
În acest modul, vom analiza cum pot fi evitate:
- Dificultățile la proiectarea, selectarea și dimensionarea componentelor HVAC;
- și, Specificațiile defectuoase sau greșite.
Un proces de proiectare simplu și ușor al sistemelor HVAC este un factor important pentru o bună funcționalitate a sistemului după punerea în funcțiune.
Totuși, proiectanții responsabili cu schemele detaliate, desenele și specificațiile, se confruntă adesea cu lipsa de timp. Astfel, pot apărea materiale proiectate greșit în cadrul ofertelor, care nu se ridică la așteptările clientului.
Sunt afectați toți cei care planifică, proiectează, dimensioneează și selectează componente, specificații și procese de ofertare și contractare pentru proiectele HVAC.
Dar, mai întâi, să discutăm una dintre provocările identificate ca importante pentru eliminarea acestor probleme - spațiul limitat pentru instalații.
Adesea, instalațiile tehnice sunt montate în încăperi tehnice subdimensionate, crescând costurile de exploatare pentru service și întreținere îngreunând efectuarea service-ului la fața locului.
Pe de altă parte, spațiul prea mare pentru echipamente tehnice, scade profitabilitatea clădirii. Spațiul pentru încăperile tehnice reduce spațiul care poate fi închiriat ocupanților.
Totuși, corelarea așteptărilor investitorilor cu performanța clădirii, precum și cerințele specificațiilor tehnice pot fi îndeplinite mai ușor cu soluții HVAC prefabricate.
Sistemele Grundfos modulare HVAC vă optimizează performanța sistemului HVAC și îmbunătățesc eficiența.
Astfel, obțineți un avantaj tehnic cu care:
- reduceți emisiile sistemului HVAC, asigurând profit maxim în termeni de metri pătrați de închiriat;
- creșteți performanța sistemului HVAC, deoarece sistemele modulare Grundfos sunt asamblate, testate și puse în funcțiune în avans, chiar din fabrică;
- reduceți timpul alocat selectării și dimensionării componentelor;
- reduceți complexitatea, cu Grundfos ca furnizor de servicii complete și punct unic de contact;
- și, asigurați calitatea și performanța datorită testelor din fabrică.
De fapt, prefabricarea și construcțiile modulare sunt considerate abordări ecologice în construcții, iar rata de valorificare a materialelor este mai bună în producția din fabrică.
O soluție modulară înseamnă că puteți optimiza performanța HVAC pentru a îmbunătăți eficiența clădirilor, ceea ce duce la economii considerabile, și anume:
- Până la 50 % mai puțin spațiu necesar, ceea ce maximizează suprafața de închiriat;
- și, O reducere a deșeurilor de materiale la doar 2 până la 3 %, producția în fabrică a modulelor HVAC, fiind mult mai eficientă decât construcția la fața locului.
Am ajuns la finalul acestui modul despre cum sistemele modulare HVAC por îmbunătăți performanța clădirilor.