Cum îmbunătățesc soluțiile HVAC integrate performanța clădirilor
În acest modul, vă oferim mai multe informații și un context cuprinzător cu privire la optimizarea performanței sistemelor dumneavoastră HVAC și la identificarea soluțiilor în vederea îmbunătățirii eficienței. Veți afla cum instalarea unui sistem cu buclă de amestecare Grundfos MIXIT poate fi cu 25 % mai rentabilă decât alte soluții convenționale.
Știați că aproape nicio clădire comercială nu oferă performanța solicitată privind emisiile de carbon și doar 2 % din cele noi funcționează conform estimării din proiect?
Orice companie vreodată implicată în proiecte de construcții știe că, în majoritatea cazurilor, durata și costurile depășesc estimările, și există un risc mare ca serviciile pentru clădiri să nu fie la nivelul așteptărilor.
Consecința ar putea fi necesitatea de a ajusta și optimiza serviciile pentru clădire după ce aceasta este dată în folosință. În acest modul, vă oferim mai multe informații și un context cuprinzător privind optimizarea performanței HVAC și găsirea soluțiilor de îmbunătățire a eficienței.
Eficiența și performanța sunt măsuri-cheie pentru aproape orice clădire. Cele comerciale trebuie să fie performante toată durata de viață. Prin urmare, sistemele HVAC trebuie proiectate, instalate și puse în funcțiune conform celor mai bune practici și celei mai eficiente tehnologii.
Cu un accent tot mai mare pe eficiența energetică și conformitatea cu reglementările, sistemele HVAC trebuie să fie optimizate îpermanent pentru a reduce costurile, consumul de resurse și emisiile.
Problemele sunt cunoscute celor care lucrează la proiectarea, instalarea și operarea clădirilor comerciale.
Dar, întâi, să discutăm una dintre provocările identificate ca fiind importante pentru performanța serviciilor pentru clădiri, și anume complexitatea și timpul necesar pentru a selecta și dimensiona componentele.
Acestea pot să nu fie realizate corespunzător deoarece proiectarea aplicațiilor este complexă, eventual încorporând diverse componente de la diferiți furnizori.
În plus, fiecare componentă trebuie dimensionată separat, și este necesară o anumită compatibilitate, astfel încât componentele din aplicație să se potrivească și să funcționeze bine împreună.
Construirea sistemelor HVAC cu componente de la mai mulți furnizori s-ar putea dovedi dificilă și nu neapărat rentabilă. În plus, ar putea împiedica implementarea unor sisteme noi, în pofida rentabilității și eficienței energetice mai mari.
Dar dacă ați putea elimina activitatea complexă de conectare a componentelor individuale, care necesită mult timp? Cu buclele de combinare integrate Grundfos MIXIT se elimină timpul de achiziționare și gestionare și etapa laborioasă de asamblare a componentelor.
Acestea sunt prefabricate și testate în fabrică, cu o soluție de conectare și pompare funcțională imediat după instalare, ceea ce înseamnă o durată minimă.
Soluția de buclă de combinare MIXIT optimizează performanța sistemului HVAC și îmbunătățește eficiența.
Astfel, obțineți un avantaj tehnic cu care:
- reduceți timpul alocat selectării și dimensionării, deoarece MIXIT înlocuiește peste 10 componente separate;
- alegeți între o funcționare cu o supapă cu 2 sau cu 3 căi care nu depinde de presiune;
- reduceți riscul când asigurați capacitatea între componentele sistemului și calitatea acestuia;
- reduceți complexitatea cu Grundfos ca furnizor de servicii complete și punct de contact;
- și să asigurați calitatea și dovada performanței datorită componentelor testate în fabrică.
Profitând de economiile considerabile generate de soluția Grundfos MIXIT, veți obține:
- o scădere de până la 20 % a timpului alocat selectării și dimensionării;
- și o rentabilitate cu până la 25 % mai mare decât în cazul altor soluții convenționale.
Încheiem aici modulul despre optimizarea performanțelor HVAC pentru creșterea eficienței clădirilor.