Artigo
Distribuição de calor desequilibrada em sistemas de aquecimento domésticos
Radiadores barulhentos, calor desigual, usando muita energia - provavelmente já experienciou essas reclamações comuns dos clientes. Mas existe uma maneira fácil de lidar com todos eles - balanceamento hidrónico da Grundfos.
Equilíbrio hidrónico - mais fácil falar do que fazer
Até agora, tinha que confiar nas configurações padrão dos fabricantes, consultar as tabelas genéricas ou equilíbrio de base na experiência ou recomendações de fabricantes de radiadores ou TRV (válvulas termostáticas de radiador) para equilibrar o sistema.
O resultado é que muitos sistemas de aquecimento não funcionam de forma eficiente. Na verdade, a pesquisa mostra que 82% dos sistemas de aquecimento em edifícios existentes apenas na Alemanha em 2017, estavam incorretamente equilibrados (CO2online, 2017).
Efeitos de equilíbrio insuficiente
O equilíbrio do sistema de aquecimento hidrónico básico ou insuficiente pode frequentemente tornar-se numa dor de cabeça quando os proprietários entram em contato consigo para obter uma solução para o calor desigual na sua casa e para o conforto insuficiente.
No sistema de aquecimento, o equilíbrio insuficiente afeta os sistemas de forma diferente:
- Em caldeiras de condensação, a operação excessiva pode causar um aumento nas temperaturas do caudal de retorno devido à perda de condensação, tornando o sistema menos eficiente. A introdução de caldeiras de hidrogénio agravará esse problema no futuro, pois o combustível não será tão barato.
- Para bombas de calor, a temperatura de caudal deve ser a mais baixa possível para minimizar os custos de energia e maximizar o desempenho.
- O aumento das velocidades de caudal também aumenta o consumo de energia da bomba de circulação, bem como o ruído do caudal dentro dos termostatos e radiadores.
A solução para todos estes problemas é o equilíbrio correto, mas tradicionalmente este é um processo demorado, exigindo medição e ajuste avançados de cada válvula - algo para o qual poucos de nós temos tempo.
Equilíbrio hidrónico à maneira Grundfos
O equilíbrio com a Grundfos requer duas coisas:
- Que o circulador instalado nos sistemas de aquecimento seja um dos seguintes: ALPHA2 (Leitor Acessório ALPHA), ALPHA3, UPM3 LIN e UPM4 LIN.
- Aplicação Grundfos GO Balance.
A aplicação funciona numa gama de sistemas de aquecimento, incluindo sistemas de radiadores de duas vias e sistemas de piso radiante, ambos com válvulas predefinidas, e pode equilibrar qualquer um deles facilmente em apenas cinco passos simples.
5 etapas de equilíbrio hidrónico com Grundfos
- Descarregue e abra a aplicação Grundfos GO Balance
- Inicie o balanceamento - a app conduz pelo balanceamento hidrónico passo a passo
- Adicionar medidas - para cada divisão da casa, adicione especificações de radiador e medidas Q + H
- Equilibre cada sala - quando as medições são concluídas, ajusta cada emissor de calor de acordo com o caudal alvo calculado
- Obtenha o relatório - quando o equilíbrio hidrónico for concluído, obtém a documentação para apoiar o que foi feito
Depois disto, os seus clientes terão um sistema que não só proporciona melhor conforto interno, mas que pode oferecer entre 5-20% de economia de energia ao ano (Estudo de FH Münster, 2015).
Obtenha mais inspiração
No Grundfos Lab, demonstramos e colocamos o foco em alguns dos desafios de um sistema de aquecimento.
Produtos relacionados
Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.
Inscreva-se para novidades sobre produtos, ferramentas, formações e eventos