Poradnik
Rozwiązania monitorujące dla systemu MIXIT
System MIXIT został wyposażony w darmowe rozwiązanie do monitorowania przez Grundfos BuildingConnect, które uwzględnia przegląd map i schematów, temperaturę, otwarcie zaworu, alarmy proste i inne informacje systemowe. Użytkownik ma dostęp do wszystkich informacji na intuicyjnej i prostej w obsłudze platformie Grundfos BuildingConnect. Dodatkowo rozwiązanie MIXIT można z łatwością uaktualnić do wersji profesjonalnej, która pozwala na dostęp do kompleksowego monitorowania, kontroli zdalnej, pozyskania danych dotyczących trendu, analiz, obsługi wnikliwych alarmów i zarządzanie użytkownikami.
Mamy bogatą ofertę rozwiązań do monitorowania dla Twojego systemu MIXIT
Wybierz takie, które najlepiej nadaje się do konkretnej instalacji.
Porównaj opcje BuildingConnect
Każdy system MIXIT ma wbudowane rozwiązanie BuildingConnect, jednak decydując się na uaktualnienie do wersji BuildingConnect Professional masz do dyspozycji dużo więcej opcji. Pobierz przegląd, aby zapoznać się z korzyściami.
Uaktualnienie bezpłatnego rozwiązania BuildingConnect do wersji Professional jest proste.
Uaktualnienie rozwiązania MIXIT przebiega bezproblemowo. Możesz uzyskać dostęp do rozwiązania Grundfos BuildingConnect Professional za pomocą uaktualnienia CONNECT bezpośrednio w aplikacji lub logując się na platformę BuildingConnect. Uaktualnienie sprzętu lub innych elementów nie jest konieczne. Wystarczy kupić uaktualnienie i natychmiast rozpocząć korzystanie ze wszystkich dodatkowych danych oraz analiz.
Możliwości z alarmami
Uaktualnienie do wersji BuildingConnect Professional otworzy więcej możliwości wykorzystania alarmów. W tym kody alarmu i środki zaradcze, a także powiadomienia o alarmach za pośrednictwem wiadomości SMS/e-mail.
Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu MIXIT?
Masz dodatkowe pytania na temat rozwiązania MIXIT lub potrzebujesz pomocy przy opracowaniu zastosowania, w którym je wykorzystano? Wypełnij formularz, a jeden z naszych ekspertów niedługo się z Tobą skontaktuje.
Jak możemy pomóc?
Jeśli chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat rozwiązania MIXIT oraz sposobu, w jaki możesz wykorzystać go w swojej instalacji, wybierz obszar, który Cię interesuje: