Poradnik
Jak zintegrować rozwiązanie MIXIT z systemem automatyki?
System zarządzania budynkiem (BMS) lub system automatyki budynkowej (BAS) umożliwiają kontrolę, monitorowanie i optymalizację systemów w budynku – w tym HVAC, systemów oświetlenia, zasilania, pożarowych, bezpieczeństwa itp. Uaktualnienie CONNECT umożliwia łatwe podłączenie rozwiązania MIXIT do systemów BMS/BAS za pomocą wbudowanej magistrali fieldbus zarówno dla BACnet, jak i Modbus.
Korzyści z zastosowania rozwiązania MIXIT w systemie BMS
Rozwiązanie MIXIT jest proste w integracji, dzięki wbudowanej łączności i zintegrowanemu sterownikowi temperatury, który wymaga tylko jednego połączenia dla całego systemu. Zyskujesz dostęp do wielu przydatnych danych, które umożliwią jeszcze inteligentniejsze korzystanie z systemu.
Korzyści:
- Szybka i łatwa integracja z jednym połączeniem.
- Nie potrzeba sterowników podrzędnych, ponieważ rozwiązanie MIXIT jest inteligentnym sterownikiem temperatury.
- Łatwa optymalizacja energii dzięki ponad 100 punktom danych.
- Wbudowany tryb zastępczy, który zapobiega przestojom.
Grundfos EICA – inteligentne narzędzie doboru dla techników EICA
Narzędzie Grundfos EICA zapewnia technikom EICA obszerne i istotne informacje na temat integracji pomp z systemami SCADA i BMS poprzez komunikację danych.
Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu MIXIT?
Masz dodatkowe pytania na temat rozwiązania MIXIT lub potrzebujesz pomocy przy opracowaniu zastosowania, w którym je wykorzystano? Wypełnij formularz, a jeden z naszych ekspertów niedługo się z Tobą skontaktuje.
Jak możemy pomóc?
Jeśli chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat rozwiązania MIXIT oraz sposobu, w jaki możesz wykorzystać go w swojej instalacji, wybierz obszar, który Cię interesuje: