Poradnik
Montaż i uruchomienie Twojego systemu MIXIT
Udało nam się zamknąć rozwiązanie MIXIT w dwóch komponentach, dzięki czemu montaż i uruchomienie są dużo łatwiejsze. Dodatkowo zadbaliśmy o to, aby procesy konfiguracji i obsługi były przyjazne dla użytkownika. Układy mieszające mogą być umieszczone zarówno poziomo, jak i pionowo, a podczas instalacji jednostki sterującej możliwe jest łącznie ośmiu różnych układów ze względu na wersje z lewym lub prawym portem dla połączenia powrotnego.
Skrócenie czasu potrzebnego na montaż i uruchomienie urządzenia o połowę zdecydowanie ma znaczenie, niezależnie czy pracujesz jako wykonawca, kierownik obiektu, czy instalator. Rozwiązania MIXIT nadają się do każdego zastosowania – ogrzewania i chłodzenia zarówno na dużą, jak i małą skalę. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.
Jak wprowadziliśmy ułatwienia?
Rozwiązanie MIXIT wyposażono w prosty i intuicyjny wyświetlacz, który ułatwia uruchomienie bezpośrednio z poziomu urządzenia. Jednak rozwiązanie MIXIT najwygodniej jest uruchomić za pomocą kreatora konfiguracji w aplikacji Grundfos GO Remote.
Uruchomienie i integracja nigdy nie były łatwiejsze dzięki zastosowaniu wszystkich komponentów pochodzących od jednego dostawcy. Wykonując instrukcje dostępne w aplikacji Grundfos GO Remote, łatwo przejdziesz przez proces uruchomienia, który zajmie połowę czasu niż zwykle.
Skąd pobrać aplikację Grundfos GO?
Aplikacja Grundfos GO ułatwia zdalne sterowanie, prosty i skuteczny montaż, uruchamianie i konserwację, a także pozwala zaoszczędzić czas na raportowaniu. To aplikacja do pobrania na smartfon lub tablet, zatem należy wyszukać ją w sklepie App Store lub kliknąć poniższy link.
Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu MIXIT?
Masz dodatkowe pytania na temat rozwiązania MIXIT lub potrzebujesz pomocy przy opracowaniu zastosowania, w którym je wykorzystano? Wypełnij formularz, a jeden z naszych ekspertów niedługo się z Tobą skontaktuje.
Jak możemy pomóc?
Jeśli chcesz uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat rozwiązania MIXIT oraz sposobu, w jaki możesz wykorzystać go w swojej instalacji, wybierz obszar, który Cię interesuje: