Artykuł
Dlaczego dzisiejsze instalacje grzewcze i chłodnicze muszą się zmienić?
Instalacje grzewcze i chłodnicze już teraz zużywają ogromną ilość energii na świecie, a przy rosnącym zapotrzebowaniu na komfortowe domy, zmniejszenie zużycia energii wydaje się mało prawdopodobne, co znacznie oddala nas od celu, jakim jest ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 2 stopni. Obejrzyj film, aby zobaczyć, w jaki sposób lokalne sieci ciepłownicze i chłodnicze mogą pomóc w utrzymaniu komfortu w naszych budynkach w sposób zrównoważony.
Rosnące zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie wymaga efektywności energetycznej
Ograniczenie globalnego ocieplenia do 2°C będzie ogromnym zadaniem, nie mówiąc już o osiągnięciu celu porozumienia paryskiego na poziomie 1,5°C. Jak możemy zachować równowagę między komfortem a zrównoważonym rozwojem, skoro budynki już teraz odpowiadają za 40% światowego zużycia energii, a samo zapotrzebowanie na chłodzenie wzrośnie ponad trzykrotnie do 2050 r.?
Aby sprostać dzisiejszym wymaganiom i upewnić się, że jesteśmy przygotowani na przyszłe wyzwania, potrzebujemy zrównoważonych innowacji i musimy stać się bardziej energooszczędni.
Sieci ciepłownicze i chłodnicze odegrają dużą rolę, umożliwiając optymalizację instalacji i integrację odnawialnych i nadwyżkowych źródeł energii, które obecnie są tracone. Wszystko to jednak wymaga odpowiedniego projektu i działania.
Wyzwania związane z dzisiejszymi instalacjami grzewczymi i chłodniczymi
Dzisiejsze sieci ciepłownicze i chłodnicze nie zawsze są projektowane i eksploatowane w sposób efektywny, a ich wadą są straty ciepła i ciśnienia oraz nierównomierna dystrybucja ciepła.
Dzieje się tak głównie dlatego, że działają one z wartościami zadanymi, odpowiednimi dla budynków o najwyższym zapotrzebowaniu, co oznacza, że najwięksi konsumenci energii określają sposób działania całej sieci. Im wyższa temperatura, tym mniej energooszczędna i sprawna będzie instalacja, co ostatecznie skutkuje nierównomierną dystrybucją ciepła i dużymi stratami ciepła.
Inną krytyczną kwestią związaną z wieloma dzisiejszymi sieciami ciepłowniczymi jest to, że nadal w dużym stopniu polegają one na paliwach kopalnych. Obecnie 75% europejskiego ogrzewania opiera się na paliwach kopalnych. W skali globalnej jest jeszcze gorzej - w 2022 r. 90% sieci ciepłowniczych wykorzystywało paliwa kopalne.
Wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych i chłodniczych rozpoczęło już integrację bardziej zrównoważonych źródeł energii ze swoimi sieciami, w tym nadwyżek ciepła z centrów danych lub oczyszczalni ścieków oraz odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr i słońce, jednak wciąż jesteśmy daleko od celu. Aby naprawdę uwolnić potencjał sieci ciepłowniczych i chłodniczych, musimy odejść od myślenia silosowego w przypadku naszych instalacji grzewczych.
Odnawialny - i bezpieczny - potencjał sieci ciepłowniczych
Odnawialne źródła energii stanowią zaledwie 5% dostaw energii cieplnej w skali globalnej, ale stan ten ulega zmianie. Oczekuje się, że zużycie energii odnawialnej w sieciach ciepłowniczych i chłodniczych wzrośnie o ponad 40% w skali globalnej, na czele z rynkami takimi jak Chiny, Niemcy, Dania i Francja.
Projektowanie i obsługa sieci ciepłowniczych i chłodniczych za pomocą inteligentnych rozwiązań umożliwia tworzenie stref niskotemperaturowych i obniżanie zapotrzebowania na ciepło.
W rezultacie możemy rozbudowywać sieci i integrować zarówno odnawialne źródła energii, takie jak energia geotermalna, słoneczna i wiatrowa, jak i nadwyżki energii, takie jak spalanie odpadów i ciepło z procesów przemysłowych i centrów danych - źródła, które obecnie często po prostu się marnują.
Dodatkową zaletą sieci ciepłowniczych jest bezpieczeństwo dostaw. Dzięki integracji źródeł takich jak energia słoneczna i nadwyżki ciepła, sieć ciepłownicza nie jest ograniczona do korzystania z jednego rodzaju paliwa, takiego jak węgiel lub ropa naftowa, co może narażać użytkowników końcowych na wahania cen lub niedobory.
Przeczytaj artykuły i przykłady zastosowań na temat tego, jak sieci ciepłownicze mogą poprawić sprawność, bezpieczeństwo i elastyczność instalacji, wykorzystując jednocześnie energię odnawialną i obniżając koszty.
Więcej informacji o sieciach ciepłowniczych i chłodniczych
Przygotowaliśmy serię artykułów, które opisują naszą wiedzę specjalistyczną w zakresie sieci ciepłowniczych i chłodniczych. Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej.
Poznaj nasze inteligentne i sprawne rozwiązania pompowe, które pomagają zoptymalizować osiągi sieci ciepłowniczych dziś - i w przyszłości.
Chcesz uzyskać więcej informacji na temat sieci ciepłowniczych?
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób możemy pomóc w zakresie sieci ciepłowniczych, skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów już dziś.