Artykuł

Optymalizacja parametrów sieci ciepłowniczej dzięki Grundfos iGRID

W Grundfos opracowujemy inteligentne, wydajne i niezawodne rozwiązania, które mają na celu optymalizację parametrów instalacji i sieci ciepłowniczych. Jednym z naszych kluczowych rozwiązań jest Grundfos iGRID. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystuje on koncepcję inteligentnych stref niskotemperaturowych i danych w czasie rzeczywistym w celu obniżenia temperatury, strat ciepła i integracji odnawialnych źródeł energii.

Grundfos GRID: przełomowe rozwiązanie dla sieci ciepłowniczych

Sieci ciepłownicze mają potencjał, by stać się podstawą przejścia na zieloną energię, ponieważ mogą wykorzystywać energię z niestabilnych odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr i słońce. Aby jednak wykorzystać ten potencjał, temperatury w sieciach ciepłowniczych muszą zostać obniżone.

Jednym z naszych najbardziej zaawansowanych rozwiązań jest Grundfos iGRID. W oparciu o koncepcję stref niskotemperaturowych oraz dystrybucji i dostaw zależnych od zapotrzebowania, iGRID optymalizuje i kontroluje temperatury, umożliwiając dostarczenie odpowiedniego ciśnienia w sieci lub strefie.

Dzięki podziałowi sieci ciepłowniczych na mniejsze strefy o podobnej charakterystyce budynków, to już nie budynek o najwyższym zapotrzebowaniu na temperaturę decyduje o sposobie pracy całej sieci. W połączeniu z dystrybucją opartą na zapotrzebowaniu, otrzymujemy rozwiązanie, które może zaspokoić wymagania bez zwiększania ciśnienia resztkowego.

Niskotemperaturowe strefy obsługiwane przez iGRID umożliwiają również wykorzystanie większej ilości energii odnawialnej. W rzeczywistości iGRID ma potencjał do uwolnienia darmowej energii dla ponad 1,3 miliona europejskich gospodarstw domowych i znacznego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w sieciach ciepłowniczych.

Redukcja temperatury i strat ciepła

Optymalizacja temperatury zasilania może również znacznie zmniejszyć straty ciepła. Korzystając ze zdecentralizowanych pętli mieszania, zwanych również strefami temperaturowymi iGRID, można zapewnić, że temperatura zostanie obniżona do najniższego możliwego poziomu w strefie, a ciśnienie będzie dodawane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne. W wielu przypadkach możliwe jest zmniejszenie strat ciepła nawet o 30%.

iGRID Temperature Optimiser to sterownik z pakietem oprogramowania, który optymalizuje temperaturę zasilania zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem na ciepło i warunkami pogodowymi - dla sieci lub konkretnej strefy.

Co minutę dane są dostarczane do iGRID Temperature Optimiser i do systemu SCADA. Na podstawie tych danych można dostosować prędkość pompy, a tym samym zoptymalizować dystrybucję ciepła zgodnie z zapotrzebowaniem w czasie rzeczywistym.

Obniżając temperaturę i dodając ciśnienie tam, gdzie jest to potrzebne, straty ciepła zostaną znacznie zmniejszone, a rury i krytyczne komponenty będą mniej podatne na naprężenia termiczne, co zmniejszy wycieki i zwiększy ogólną żywotność instalacji.

Grundfos iGRID wykorzystuje koncepcję inteligentnych stref niskotemperaturowych i danych w czasie rzeczywistym.

W wielu przypadkach dzięki Grundfos iGRID można zmniejszyć straty ciepła nawet o 30%.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym i dostęp do użytecznych danych

Koncentrujemy się również na optymalizacji sieci poprzez cyfrowe podejście do łączności i danych. Płynnie integrując łączność z naszymi inteligentnymi pompami i komponentami, odblokowujemy nowy obszar cennej interakcji danych i ważnych informacji.

Grundfos iGRID umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym krytycznych punktów sieci, w tym temperatury, przepływu, ciśnienia i dostarczanego ciepła, oferując doskonały przegląd potencjalnych obszarów optymalizacji.

Na przykład, aby maksymalnie zmniejszyć straty ciepła w sieci, temperatury są optymalizowane na podstawie danych w czasie rzeczywistym z punktów pomiarowych iGRID. Dane te są wykorzystywane przez iGRID Temperature Zone, który wykorzystuje pętlę mieszającą i iGRID Temperature Optimiser w celu obniżenia temperatury zasilania do dokładnie wymaganego poziomu.

Oznacza to również, że uzyskujesz przydatne dane, które są dostępne na inteligentnych urządzeniach, online i za pośrednictwem systemów SCADA - a iGRID zapewnia również automatyczne równoważenie strefy w oparciu o dane w czasie rzeczywistym zamiast ręcznej zmiany wartości zadanych w oparciu o teoretyczne modele hydrauliczne.

Przeczytaj artykuły i przykłady zastosowań na temat tego, jak sieci ciepłownicze mogą poprawić sprawność, bezpieczeństwo i elastyczność instalacji, wykorzystując jednocześnie energię odnawialną i obniżając koszty.

Poznaj nasze inteligentne i sprawne rozwiązania pompowe, które pomagają zoptymalizować osiągi sieci ciepłowniczych dziś - i w przyszłości.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat sieci ciepłowniczych?

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób możemy pomóc w zakresie sieci ciepłowniczych, skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów już dziś.