Artykuł

Korzyści wynikające z zasilania ze zdecentralizowanej sieci ciepłowniczej

Typowa sieć ciepłownicza jest zazwyczaj zaprojektowana i obsługiwana przez jeden centralny zakład produkcyjny. Jednak w mieście istnieją różne strefy, które wymagają różnych temperatur. Decentralizacja dostaw umożliwia dostosowanie temperatury i ciśnienia do zapotrzebowania. Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak może to pomóc w stworzeniu znacznie bardziej efektywnego systemu i integracji odnawialnych źródeł energii.

Obecna sieć ciepłownicza i chłodnicza nie jest inteligentna

Sieci ciepłownicze i chłodnicze stały się jednym z najpopularniejszych systemów na świecie, ale aby wykorzystać ich ogromny potencjał, musimy zastosować inteligentne podejście. 

Obecnie sieć ciepłownicza jest zazwyczaj projektowana z jednym centralnym zakładem produkcyjnym, który rozprowadza ciepło do całego miasta, gdzie istnieją różne strefy, które otrzymują tę samą wysoką temperaturę, w tym strefy przemysłowe, handlowe i mieszkalne.

W takim podejściu problem polega na tym, że strefy te mają różne zapotrzebowanie na temperaturę i ciśnienie.

Zamiast centralnego zasilania, możemy je zdecentralizować, co umożliwia dostosowanie temperatury i ciśnienia do zapotrzebowania, co skutkuje znacznie efektywniejszym rozwiązaniem.

Niższe temperatury pomagają zintegrować odnawialne źródła energii i nadwyżki energii

Jedną z najważniejszych cech inteligentnych i bardziej zrównoważonych sieci ciepłowniczych czwartej generacji jest dostarczanie wody o niskiej temperaturze. 

Obecnie woda zasilająca w centralnym zakładzie ma zwykle temperaturę 90°C, ale zastosowanie zdecentralizowanego zasilania i stref niskotemperaturowych pozwala obniżyć tę temperaturę do zaledwie 50°C.

Obniżając temperaturę w sieci, można zmniejszyć straty ciepła przez rury i naprężenia termiczne w rurociągach, jednocześnie zwiększając wydajność i zmniejszając wycieki.

Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, że do podgrzania wody potrzeba mniej energii, co zmniejsza zarówno koszty, jak i emisję CO2. Niskotemperaturowe zasilanie w wodę umożliwia również zakładom ciepłowniczym integrację większej liczby odnawialnych źródeł energii, takich jak energia geotermalna, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności kolektorów słonecznych, energii wiatrowej i nadwyżek ciepła z procesów przemysłowych. 

W szczególności nadwyżki ciepła mają ogromny potencjał. W Danii nadwyżka ciepła ze ścieków wystarcza do pokrycia ponad 20% krajowego zapotrzebowania na ciepło, a w Europie oszczędności ciepła mogą zmniejszyć jego całkowite zapotrzebowanie o około 40%.

Typowa sieć ciepłownicza jest zaprojektowana z jednym centralnym zakładem produkcji ciepła.

Dzięki decentralizacji zasilania możliwe jest dostosowanie temperatury i ciśnienia do zapotrzebowania.

Elastyczne rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo zasilania

Kolejną zaletą zdecentralizowanych i inteligentnych sieci ciepłowniczych jest bezpieczeństwo zasilania.

W ciągu ostatnich kilku lat napięcia geopolityczne i potrzeba wycofania się z paliw kopalnych zwiększyły świadomość w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii. Stało się jasne, że nawet najmniejsze zakłócenia mogą zmniejszyć bezpieczeństwo i komfort ludzi.

Jedną z głównych zalet sieci ciepłowniczych w porównaniu z innymi rozwiązaniami grzewczymi jest to, że umożliwiają one korzystanie z więcej niż jednego rodzaju paliwa. Sieci ciepłownicze mogą obsługiwać różne źródła energii w tym samym czasie, a produkcja jest bardzo elastyczna, co ostatecznie zwiększa bezpieczeństwo zasilania i efektywność produkcji.

Oznacza to, że sieci ciepłownicze nie są ograniczone do korzystania z jednego rodzaju paliwa, takiego jak węgiel, ropa naftowa lub gaz ziemny, co może narazić konsumentów na wahania cen, takie jak te, które widzieliśmy podczas wojny w Ukrainie i Covid-19. Jeśli jedno źródło energii zostanie przerwane, dostępne są alternatywy - a przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą w dowolnym momencie wybrać najtańsze źródło energii, obniżając koszty. 

Sieci ciepłownicze umożliwiają również magazynowanie ciepła, zarówno na co dzień, jak i z sezonu na sezon. Oznacza to, że sieci ciepłownicze są mniej podatne na awarie w określonych sektorach energetycznych.

Przeczytaj artykuły i przykłady zastosowań na temat tego, jak sieci ciepłownicze mogą poprawić sprawność, bezpieczeństwo i elastyczność instalacji, wykorzystując jednocześnie energię odnawialną i obniżając koszty.

Poznaj nasze inteligentne i sprawne rozwiązania pompowe, które pomagają zoptymalizować osiągi sieci ciepłowniczych dziś - i w przyszłości.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat sieci ciepłowniczych?

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób możemy pomóc w zakresie sieci ciepłowniczych, skontaktuj się z jednym z naszych specjalistów już dziś.