Raport
Uzyskaj niezawodny system z funkcjami pompy typu E
Większość procesów uzdatniania końcowego wymaga wody zasilającej i wody do płukania wstecznego pod ciśnieniem w zakresie od 1–3 barów dla mediów filtracyjnych, IX i dezynfekcji do 2–70 barów dla filtracji membranowej. Oznacza to, że potrzebujesz szerokiej gamy energooszczędnych pomp – z niezbędną funkcjonalnością na potrzeby łączności i sterowania.
Inteligentne, niezwykle wydajne pompy Grundfos zapewniają kompleksowe rozwiązanie wyposażone w zintegrowane czujniki i elementy sterujące, dzięki czemu nie potrzebujesz zewnętrznego napędu. Grundfos oferuje liczne pompy z regulacją prędkości obrotowej, określane mianem „pomp typu E”. Są one wyposażone w silniki Grundfos MGE ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości.
Nasze przetwornice częstotliwości mogą realizować funkcje, które wykraczają poza proste zarządzanie prędkością i pomagają uprościć system. Pompy mogą wykonywać zadania logiczne i realizować procesy zwykle wymagające dodatkowego sterowania lub sterownika PLC. Można również podłączyć czujniki bezpośrednio do pompy i protokołów SCADA.
Nasze silniki MGE zapewniają także wiele dodatkowych funkcji i korzyści. Jeśli do konkretnego zastosowania nie jest dostępna pompa typu E, oferowane przez nas trójfazowe silniki przemysłowe można obsługiwać za pomocą inteligentnych pomp. W takim przypadku należy zawsze zapoznać się z informacjami technicznymi zawartymi w instrukcji obsługi i arkuszu danych.
W ostatecznym rozrachunku koszty produkcji i nakłady materiałowe są niższe w porównaniu z rozwiązaniami pompowymi z zewnętrznymi przetwornicami częstotliwości. Ponadto pozwala to uniknąć problemów technicznych, które mogą pojawić się w związku z zewnętrznymi przetwornicami częstotliwości.
Chcesz się dowiedzieć, jakie zalety mogą mieć rozwiązania typu E dla wybranych zastosowań i w jaki sposób rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS mogą jeszcze bardziej zwiększyć wydajność. Już dziś przeczytaj naszą broszurę.
Tak, jesteś w grze!
Dziękujemy! Już wkrótce zaczniesz otrzymywać wiadomości e-mail od Grundfos!
Serdecznie dziękujemy za rejestrację. Teraz po prostu usiądź wygodnie i poczekaj na spersonalizowane informacje od firmy Grundfos dotyczące najnowszych wiadomości, narzędzi, produktów, zastosowań, wydarzeń i promocji.
Jeśli lubisz czytać o danych osobowych i prawach, zapoznaj się z naszą Informacją o ochronie prywatności.
Jeszcze jedno. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał(a) się z nami rozstać, możesz w dowolnej chwili cofnąć zgodę.
4 najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii do uzdatniania końcowego
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie — i zapoznaj się z 4 korzyściami dostosowanymi do uzdatniania końcowego.
Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy.
Wiele dodatkowych oszczędności może przełożyć się na większe marże. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o możliwościach optymalizacji swoich procesów i instalacji.