Artykuł
Zadbaj o jakość wody dzięki czujnikom cyfrowym
Wiele procesów uzdatniania końcowego zależy od monitorowania typowych parametrów jakości wody, a także precyzyjnej kontroli dodawania środków dezynfekujących lub regulacji pH. Dodając cyfrowy czujnik do oprzyrządowania dozującego, możesz zapewnić niezmiennie wysoką jakość wody i spełnić wymagania dotyczące zgodności z przepisami oraz przyszłych potrzeb klientów.
Firma Grundfos oferuje również system pomiarowo-sterujący online, DID, umożliwiający pełną integrację z łącznością cyfrową i rejestracją danych. Systemy DID firmy Grundfos stanowią idealne połączenie najnowocześniejszej technologii czujników cyfrowych i doświadczenia firmy Grundfos w zakresie sterowania procesami dozowania i dezynfekcji za pomocą regulatora PID. Systemy DID są dostępne w wersji wstępnie zmontowanej z obejściową celą przepływową przeznaczoną do monitorowania i sterowania dozowaniem środków dezynfekcyjnych, oraz kontroli wartości pH, potencjału redoks, przewodności i temperatury. Są one również dostępne jako zestawy zanurzone w zbiorniku do zastosowań z maksymalnie dwoma czujnikami pH, potencjału redoks i przewodności, które zawsze umożliwiają pomiar temperatury.
Systemy DID zaprojektowano tak, aby idealnie pasowały do pomp dozujących Grundfos, systemów dozowania gazu oraz systemów wytwarzających i dozujących dwutlenek chloru i podchloryn.
Dowiedz się więcej o technologii DID
Nasze rozwiązanie pomiarowo-sterujące DID nadaje się do komercyjnej dezynfekcji wody, uzdatniania wody pitnej i uzdatniania ścieków. Zapoznaj się z poniższymi zastosowaniami.
4 najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii do uzdatniania końcowego
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie — i zapoznaj się z 4 korzyściami dostosowanymi do uzdatniania końcowego.
Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy.
Wiele dodatkowych oszczędności może przełożyć się na większe marże. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o możliwościach optymalizacji swoich procesów i instalacji.