Artykuł
Korzyści z systemu odzyskiwania energii
Oferujemy średnio- i wysokociśnieniowy system odwróconej osmozy, który można stosować do uzdatniania ścieków przemysłowych w celu uzyskania wysokiej jakości wody do ponownego wykorzystania. Wymagania ciśnieniowe dla systemów odwróconej osmozy zależą od rodzaju ścieków przemysłowych, a także od zawartości rozpuszczonych cząstek stałych. Na przykład ścieki z przemysłu tekstylnego i motoryzacyjnego mają stosunkowo wysoką zawartość soli w porównaniu ze ściekami z przemysłu browarniczego, w związku z czym wymagają systemów wysokociśnieniowych.
Pompy odpowiadają za prawie całą energię zużywaną przez system odwróconej osmozy. Oznacza to, że posiadanie wydajnych pomp i systemu odzyskiwania energii przyniesie Twoim klientom znaczną oszczędność energii. Nasz system odzyskiwania energii opiera się na wymianie ciśnienia i obejmuje wysokociśnieniowe pompy zasilające, zintegrowane czujniki i opcje łączności, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem na potrzeby obniżania zużycia energii przez system odwróconej osmozy.
Można także zaprojektować swój własny, energooszczędny system odwróconej osmozy z odzyskiem energii przy pomocy naszego narzędzia konfiguracyjnego, które po zaledwie kilku kliknięciach pokaże Ci potencjał oszczędności energii.
Znajdź odpowiednią wielkość do swojego zastosowania
Dobierz urządzenie przy pomocy naszego narzędzia doboru. Na początek wybierz parametry, w tym ciśnienie zasilania wstępnego, ciśnienie zasilania, przepływ permeatu i gęstość.
4 najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii do uzdatniania końcowego
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom przygotować się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie — i zapoznaj się z 4 korzyściami dostosowanymi do uzdatniania końcowego.
Kliknij kolejno poniższe korzyści, aby lepiej poznać wartość, jaką możemy wnieść do Twojej firmy.
Wiele dodatkowych oszczędności może przełożyć się na większe marże. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o możliwościach optymalizacji swoich procesów i instalacji.