Artykuł

Inteligentne rozwiązanie pompowe typu „wszystko w jednym” ze zintegrowanymi przetwornikami i elementami sterowania

Grundfos oferuje różne pompy z regulacją prędkości obrotowej, określane jako „pompy typu E” – wszystkie te urządzenia wyposażono w silniki Grundfos MGE z wbudowaną przetwornicą częstotliwości. Wykorzystując pompy typu E w swoich systemach, można zmniejszyć powierzchnię montażową, koszty produkcji i nakłady materiałowe, ponieważ są one niższe niż w przypadku rozwiązań pompowych z zewnętrznymi przetwornicami częstotliwości.

Dodatkowo, przetwornice częstotliwości Grundfos (VFD) mogą nie tylko regulować prędkość. Możesz wykonywać z ich pomocą zadania logiczne i procesy, które zwykle wymagają kontrolera lub sterownika PLC. Te funkcje urządzenia pozwalają uprościć system.

Silniki MGE zapewniają także dodatkowe funkcje i korzyści. Jeśli pompa typu E nie jest dostępna dla konkretnego zastosowania, zazwyczaj możliwa jest obsługa przemysłowych silników trójfazowych oferowanych przez Grundfos za pośrednictwem inteligentnych pomp. W takim przypadku należy zapoznać się z informacjami technicznymi zawartymi w instrukcji obsługi i karcie katalogowej. 

Pobierz broszurę, aby poznać szczegóły techniczne i dowiedzieć się więcej o pompach z silnikami MGE.

Cztery najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii optymalizacji fizycznego uzdatniania wody

Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.