Artykuł
Skorzystaj z inteligentnych systemów i uzyskaj automatyzację, zdalne sterowanie i monitorowanie
Nadzorowanie i zdalna obsługa systemu mogą być trudne, jeśli nie masz dostępu do odpowiedniego interfejsu komunikacyjnego. Oferujemy zdecentralizowane rozwiązania, które umożliwiają komunikację różnych komponentów. W ten sposób możesz pomóc swoim klientom zdalnie monitorować i sterować różnymi częściami ich instalacji. Pozwala im to również zapewnić pełną niezawodność sprzętu i całkowity spokój ducha.
Wszystkie potrzebne informacje można uzyskać w naszym narzędziu do integracji systemów na centralnej platformie. W ten sposób oszczędzasz czas, który możesz wykorzystać na zwiększenie wartości dodanych dla swoich klientów. Wybierz odpowiednią pompę i typ protokołu komunikacji, aby dowiedzieć się więcej o odpowiednich modułach komunikacyjnych i innych materiałach, takich jak pliki zasobów, schematy okablowania, a nawet przykłady programowania.
Centralna platforma informacyjna ułatwiająca dostęp
Znajdź wszystkie informacje dotyczące pompy za pomocą kilku kliknięć, aby zdalnie monitorować i sterować instalacją.
Cztery najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii optymalizacji fizycznego uzdatniania wody
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii firma Grundfos może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom w przygotowaniu się na przyszłość, jednocześnie zmniejszając złożoność w całym łańcuchu wartości. Skorzystaj z wiedzy technicznej i dedykowanego wsparcia na każdym etapie - i zapoznaj się z czterema korzyściami dostosowanymi do fizycznego uzdatniania wody.
Kliknij każdą z poniższych korzyści, aby dowiedzieć się więcej o wartości, jaką możemy wnieść do Twojej firmy.
Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.