Artykuł

W pełni zoptymalizowany, wysoce niezawodny i łatwy w obsłudze system fizycznego uzdatniania wody

Rozwiązanie iRO iSOLUTIONS firmy Grundfos wprowadza nowy poziom inteligentnych funkcji do systemów RO. Oferuje maksymalną wydajność i najlepszy stosunek kWh do m3 uzdatnionej wody — jednocześnie pomaga zmniejszyć powierzchnię montażową zajmowaną przez system.

Dzięki sześciu standardowym pakietom zawierającym wszystkie kluczowe komponenty i elastyczne zestawy, które obsługują szeroki zakres punktów pracy, można zmniejszyć liczbę dostawców i zminimalizować liczbę komponentów, które trzeba przechowywać w magazynie. Krótko mówiąc, otrzymujesz kompleksowe rozwiązanie, które pomaga uprościć łańcuch dostaw i zarządzanie dostawcami — bez obniżenia sprawności.

Zestawy Grundfos iRO zapewniają również pracę urządzeń zgodnie z fabrycznie skonfigurowanymi ustawieniami, natomiast wysokoobrotowy silnik skraca czas projektowania i produkcji oraz koszty montażu i okablowania. Dzięki tym zestawom można zbudować inteligentny system odwróconej osmozy, który zapewnia rzeczywistą wartość od pierwszego dnia pracy.

Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej o zaletach zestawów do odwróconej osmozy.

Jesteś zainteresowany naszymi standardowymi, wstępnie zmontowanymi zestawami z komponentami Grundfos?

Dzięki gotowym zestawom iRO i fabrycznie skonfigurowanym wg zastosowania parametrom można uzyskać minimalne wyposażenie wymagane w standardowych systemach odwróconej osmozy.

Cztery najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania naszej najnowocześniejszej technologii optymalizacji fizycznego uzdatniania wody

Wiele dodatkowych oszczędności może przyczynić się do zwiększenia marż. Zarezerwuj spotkanie z jednym z naszych konsultantów, aby bez zobowiązań porozmawiać o tym, jak możesz zoptymalizować swoje procesy i instalacje.