6 pytania Średniozaawansowany

Test ECADEMY

35 - Rola pomp w wieżach chłodniczych

Ten test kursu zawiera 6 pytania można powtórzyć w dowolnym momencie.

Aby zdać test i ukończyć kurs, musisz poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Rozpocznij test

Pytanie 1 z 6 Średniozaawansowany

Jaki jest najbardziej powszechny i przystępny sposób konfiguracji pompy?

Pytanie 2 z 6 Średniozaawansowany

Czy stała prędkość obrotowa pracy pompy daje większą kontrolę nad zużyciem energii?

Pytanie 3 z 6 Średniozaawansowany

Ile z 30% wody traconej podczas odparowania można potencjalnie zaoszczędzić stosując właściwe sterowanie?

Pytanie 4 z 6 Średniozaawansowany

Dlaczego jednostopniowe pompy Grundfos NB/NK są zwykle używane w wieżach chłodniczych?

Pytanie 5 z 6 Średniozaawansowany

W jaki sposób Grundfos iSOLUTIONS wspomaga pompę w sterowaniu wieżą chłodniczą?

Pytanie 6 z 6 Średniozaawansowany

Czy jesteś zadowolony z Twoich odpowiedzi?

Prześlij swoje aktualne odpowiedzi i uzyskaj ostateczny wynik testu.

Potwierdź

Wyniki testów

Gratulacje. Zdałeś test i ukończyłeś 35 - Rola pomp w wieżach chłodniczych

Zdobyte odznaki:

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Kontynuuj szkolenie Przejdź do Moje ECADEMY

Przykro nam, nie zaliczyłeś 35 - Rola pomp w wieżach chłodniczych wypełnij test tym razem

Jak oceniasz ten kurs?

Zachęcamy do podania opinii na temat tego kursu. Pamiętaj, że aby móc wystawić ocenę, musisz być zalogowany przed przystąpieniem do testu.

Correct
Q: Jaki jest najbardziej powszechny i przystępny sposób konfiguracji pompy?
A: Grundfos GO
Correct
Q: Czy stała prędkość obrotowa pracy pompy daje większą kontrolę nad zużyciem energii?
A: Nie
Correct
Q: Ile z 30% wody traconej podczas odparowania można potencjalnie zaoszczędzić stosując właściwe sterowanie?
A: 20%
Correct
Q: Dlaczego jednostopniowe pompy Grundfos NB/NK są zwykle używane w wieżach chłodniczych?
A: Aby spełnić wymagania dotyczące dużego przepływu i niskiego ciśnienia
Correct
Q: W jaki sposób Grundfos iSOLUTIONS wspomaga pompę w sterowaniu wieżą chłodniczą?
A: Poprzez zmienną prędkość obrotową i funkcję start/stop
Correct
Q: Do czego może prowadzić odkładanie się kamienia?
A: Do zwiększonego zużycia energii