Uzdatnianie wody w wieżach chłodniczych

Poznaj znaczenie skutecznego uzdatniania wody uzupełniającej i wody obiegowej w operacjach wieży chłodniczej i dowiedz się, w jaki sposób inteligentne rozwiązania mogą zoptymalizować proces uzdatniania wody w celu zwiększenia wydajności.

Jak widzieliśmy wcześniej, chłodzenie jest ważnym procesem w każdej produkcji przemysłowej, a wieże chłodnicze spotyka się w większości instalacji w obiektach przemysłowych. 

Niezawodne działanie urządzeń chłodzących ma kluczowe znaczenie dla każdego zakładu. W tym module zobaczymy, jak ważne jest odpowiednie uzdatnianie wody uzupełniającej i recyrkulacyjnej w wieżach chłodniczych. 

Przyjrzymy się też inteligentnym rozwiązaniom służącym do optymalizacji procesu uzdatniania wody. Nieprawidłowe uzdatnienie może prowadzić do problemów w układzie chłodzenia, takich jak wzrost biofilmu, osadzanie się kamienia, korozja, osady szlamu i zagrożenia dla zdrowia związane z legionellą. 

Wpływa to na wydajność chłodzenia i może prowadzić do pogorszenia zasobów, pojawiania się zagrożeń dla zdrowia i nieoczekiwanych przestojów. 

Przyjrzyjmy się niektórym z tych wyzwań bardziej szczegółowo.

Zanieczyszczenie biologiczne może powodować biofilm w rurach, wymienniku ciepła i innych częściach układu chłodzenia, co zmniejsza wydajność wieży chłodniczej, a ponadto zwiększa zużycie energii. Drugim wyzwaniem jest wzrost stężenia soli, który występuje przy niedostatecznym monitorowaniu i kontoli poziomów przewodności. A to prowadzi do korozji i osadzania się kamienia, co skutkuje jeszcze wyższym zużyciem energii i kosztami obsługi. 

A jak radzimy sobie ze środkami chemicznymi używanymi wewnątrz wieży chłodniczej?

Jeśli nie podamy prawidłowej dawki, może ona okazać się za duża lub za mała, a to oznacza inne problemy. Wyzwania wzrosną, jeśli więcej klientów przejdzie na ponowne wykorzystanie wody jako źródła wody uzupełniającej do wież chłodniczych. 

Grundfos oferuje inteligentne rozwiązania do uzdatniania wody uzupełniającej i recyrkulacyjnej w wieżach chłodniczych. 

Po pierwsze są to urządzenia  pomiarowe i kontrolne Różne parametry jakościowe, takie jak temperatura, pH, przewodność, ORP itd., trzeba regularnie monitorować w wieżach chłodniczych. Jest to również potrzebne, aby pokazać wyniki uzdatniania, a także żeby kontrolować wyniki uzdatniania wody. 

Pozwala to również udokumentować, czy pomiar jest zgodny z zasadami i przepisami. Dalej mamy precyzyjne pompy dozujące Grundfos, które dozują dokładnie tę ilość chemikaliów, której wymaga proces. Pompy dozujące Grundfos z wbudowanymi funkcjami FCM umożliwiają precyzyjne dozowanie chemikaliów, jak również monitorowanie dozowania w wieżach chłodniczych. Zapewnia to pełną kontrolę nad procesem dozowania chemikaliów, na przykład nad dezynfekcją, ochroną przed korozją, kontrolą pH itp. 

Podłączenie pomp dozujących do Grundfos Smart Digital Chempairing Suite (SDCS) umożliwia operatorowi zarządzanie dozowaniem chemikaliów, monitorowanie tego procesu i sterowanie nim w bezpieczny sposób, np. poprzez unikanie mieszania środków potencjalnie niebezpiecznych razem. 

Dane na temat dozowanych do procesu środków pozwalają udokumentować, że przestrzegamy lokalnych przepisów. I wreszcie dzięki inteligentnej konfiguracji systemu i rozwiązaniom smart różne komponenty są ze sobą połączone, więc mówią tym samym językiem i współpracują, aby zoptymalizować proces. 

To wszystko odbywa się pod parasolem rozwiązań Grundfos iSOLUTIONS, w których dostrzegamy potrzebę innego podejścia i odmiennego obchodzenia się z całym systemem w przyszłości.  

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 4
Długość kursu
Długość kursu: 15 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany