Jak zoptymalizować energetycznie wieżę chłodniczą
Dowiedz się, jak łatwo zoptymalizować energetycznie wieżę chłodniczą i co to oznacza dla pracy całego systemu.
Jeśli chodzi o pracę wieży chłodniczej, oczywiste jest, że aby zaoszczędzić możliwie dużo energii, każdego dnia powinna ona działać optymalnie.
W tym module pokażemy, jak łatwo zoptymalizować energetycznie wieżę chłodniczą, i przedstawimy, co to oznacza dla pracy całego systemu.
W tradycyjnych wieżach chłodniczych pompa jest montowana podczas budowy
wieży chłodniczej.
W wielu przypadkach pompa pracuje z ustaloną prędkością, co oznacza, że użytkownik nie ma kontroli nad jej działaniem.
Pompa jest po prostu ustawiona na 100% mocy przez cały czas pracy.
Chociaż nie zawsze jest to konieczne.
Na szczęście rozwiązanie Grundfos iSOLUTIONS sprawia, że pompa może sterować pracą wieży chłodniczej.
Ta cecha pozwala zoptymalizować całą pracę wieży chłodniczej pod kątem zużycia energii.
Przyjrzyjmy się, jak to działa.
Po pierwsze należy wspomnieć, że pompy firmy Grundfos zawsze można doposażyć.
Wszystkie niezbędne funkcje są już wbudowane w pompę.
Pompa działa równie dobrze w istniejących, jak i w nowych systemach.
W przypadku wież chłodniczych typowy wybór pompy Grundfos to jednostopniowa pompa NB/NK z dużym przepływem i niskim ciśnieniem.
Ponieważ wieże chłodnicze są używane głównie w połączeniu z modułem
kontroli temperatury, instalacja będzie zwykle musiała utrzymywać optymalną temperaturę procesu.
W przeciwnym wypadku powstanie ryzyko przegrzania, co może uszkodzić instalację.
Jeśli chodzi o optymalizację energetyczną, pora omówić kilka ważnych parametrów, które mogą przyczynić się do zapewnienia optymalnej pracy – zarówno pompy, jak i wieży chłodniczej.
Są to: regulacja prędkości oraz funkcja Start/Stop.
Sterowanie prędkością pompy i wentylatora wieży chłodniczej, umożliwia pracę wieży przy pełnej prędkości pompy i wentylatora w okresach szczytowego zapotrzebowania, a także obniżanie prędkości w spokojniejszych okresach.
W porównaniu do tradycyjnych pomp o stałej prędkości, jest to najlepszy możliwy sposób oszczędzania energii.
Funkcja Start/Stop jest dostępna w pompach z silnikami MGE, z wbudowanymi przetwornicami częstotliwości.
Takie rozwiązanie umożliwia uruchamianie i zatrzymywanie wentylatora
zgodnie z potrzebami, co zapewnia oszczędności energii i wody.
Wybór odpowiedniego trybu pracy może również zoptymalizować zużycie energii.
Pompa Grundfos podłączona do wieży chłodniczej zazwyczaj działa w trybie stałego ciśnienia, ponieważ jest to wybór bezpieczny, jeśli chodzi o funkcjonalność.
W niektórych systemach można również użyć trybu różnicy temperatury, co pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej energii.
Jednak nie wszystkie systemy pozwalają na stosowanie tej opcji.
W ten sposób dochodzimy do podsumowania optymalizacji energetycznej wież chłodniczych.
Sprawdź następny moduł, aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób skonfigurować pompę podłączoną do wieży chłodniczej za pomocą aplikacji Grundfos GO.