Jak podłączyć pompę Grundfos do wieży chłodniczej

Dowiedz się, jak skonfigurować pompę w aplikacji Grundfos GO tak, aby umożliwić obsługę pompy i wieży chłodniczej z uwzględnieniem wszystkich potrzeb.

Jak opisano w poprzednim module, pompy Grundfos odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu optymalnego działania wież chłodniczych.

W tym module przedstawimy sposób konfiguracji pompy w aplikacji Grundfos GO.

W zasadzie istnieją trzy sposoby ustawienia pompy: na panelu sterującym pompy, za pomocą narzędzia PC tool lub przez aplikację Grundfos GO.

Dwa pierwsze sposoby oferują pewne korzyści, niemniej aplikacja Grundfos GO jest najczęściej wybieranym sposobem.

Z tego powodu moduł ten skupi się wyłącznie na konfiguracji w aplikacji Grundfos GO.

Najpierw należy podłączyć przetwornik temperatury do silnika MGE przez wejście analogowe 1.

Następnie można otworzyć aplikację Grundfos GO i sparować ją z pompą.

Potrzebny będzie klucz sprzętowy Grundfos GO (dongle), który umożliwia połączenie smartfona z pompą.

Teraz nadszedł czas na skonfigurowanie pompy i ustawienia wieży chłodniczej.

Można użyć różnych sposobów.

W poniższym przykładzie będziemy omawiać układ z pompą pracującą w trybie utrzymywania stałej temperatury, z przetwornikiem temperatury sterującym wentylatorem.

Rozpocznij od konfiguracji przetwornika.

Wybierz opcję Wejście analogowe 1.

W tym miejscu kliknij opcję Funkcja i wybierz opcję Przetwornik ze
sprzężeniem zwrotnym.

Następnie wybierz kolejno opcje Pomiar i Temperatura 1.

Teraz wystarczy wybrać typ sygnału, przekaźnik temperatury, oraz minimalną i maksymalną temperaturę.

Wartości można znaleźć na przekaźniku temperatury.

Następnie należy wybrać tryb sterowania.

Kliknij opcję Tryb sterowania oraz Stała temperatura.

Jeśli chcesz uruchomić lub zatrzymać wentylator w wieży chłodniczej, możesz użyć funkcji Przekroczone ograniczenie.

Po wybraniu funkcji przekroczenia ograniczenia wybierz Temperaturę 1.

Następnie ustaw ograniczenie na wybranej temperaturze.

Oznacza to, że wentylator zacznie pracować, gdy temperatura przekroczy ustawione ograniczenie.

Następnie wybierz Pasmo histerezy.

Ta wartość określa, jak niska może być temperatura, zanim wentylator
przestanie działać.

W ten sposób możesz upewnić się, że wentylator nie będzie uruchamiać i zatrzymywać się przy najmniejszych wahaniach temperatury.

Takie działanie mogłoby spowodować zużycie silnika wentylatora.

Następnie wybierz limit przekroczenia powyższej wartości, upewniając się,
że wentylator uruchomi się po przekroczeniu wcześniej ustawionej temperatury.

Na końcu wybierz przekaźnik sygnału przekroczenia limitu.

Po wykonaniu tych czynności wentylator jest skonfigurowany, a wieża
chłodnicza jest gotowa do pracy.

To był tylko przykład na to, jak łatwo można ustawić pompę i wieżę chłodniczą w aplikacji Grundfos GO.

Aplikacja oferuje o wiele więcej funkcji, więc można dokładnie skonfigurować pompę i wieżę chłodniczą w oparciu o konkretne potrzeby.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 4
Długość kursu
Długość kursu: 15 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany