記事
高い信頼性と簡単な操作を提供する、最適化された物理的水処理システム
グルンドフォスiRO iSOLUTIONSは、ROシステムに新しいレベルのインテリジェンスをもたらします。iSOLUTIONSは、効率(kWh)および処理水(m3)にとっての最適な運転を実現し、システム全体の設置スペースを削減します。
すべての主要コンポーネントを含む6つの標準化バンドルと、幅広い仕様点をカバーする柔軟なキットにより、サプライヤを絞り、在庫を最小限に抑えることができます。つまり、効率性を損なうことなく、サプライチェーンとベンダー管理を簡素化することができるのです。
また、グルンドフォスのiROキットは、出荷時に設定された値で運転することを保証し、MGEモータは組み立てや配線の時間とコストを削減します。キットを使用すれば、即日に真価を発揮するインテリジェント逆浸透システムを構築できます。
逆浸透膜キットの詳細を下記よりご確認ください。
グルンドフォスのコンポーネントを使用した標準パッケージキットにご関心をお持ちでしょうか?
パッケージiROキットと工場で設定されたアプリケーションパラメータにより、標準的な逆浸透システムに必要な機器を入手することができます。
多くの節約を積み重ねることが、大きな利益へと繋がります。グルンドフォスによるお客様のオペレーションとシステム構築の最適化にご興味をお持ちであれば、ぜひお気軽にご相談ください。