記事
インテリジェント逆浸透膜キット(iRO)により、シンプルな操作で完全に最適化されたシステムを提供
グルンドフォスは、パッケージ化されたインテリジェント逆浸透キット(iRO)により、逆浸透システムの信頼性と効率を大幅に向上させました。このキットにより、お客様は高い信頼性と簡単な操作を維持する、完全に最適化されたシステムを手に入れることができます。
パッケージ化されたグルンドフォスのインテリジェント逆浸透(iRO)キットは、以下を提供します:
- 最大限の効率および電力(kW)と処理水量(m3)の最適解
- 効率性を損なうことなく、最小限の部品数で最大限の信頼性を実現
- システム監視のためのユーザーフレンドリーなインターフェース
- システムの稼働状況やパフォーマンスを監視できる遠隔監視機能
高効率の可変速制御ポンプの使用、水質の変化や膜の状態に合わせた自動での最適運転、監視、外部センサや人手の必要性の低減はすべて、運転コストの大幅な節約に貢献します。
iROキットは、通常、設備業者によって導入されます。オランダの Geonwater 社のオーナー兼CEOである Marijn Kools 氏が、パッケージ化されたグルンドフォスのiROキットについてどのように語っているか聞いてみましょう。 Geonwater 社は、様々なプロセスアプリケーションに対応した完全なプレエンジニアリングの水処理装置を設計・製造しています。Geonwater 社は、グルンドフォスから購入した部品をベースにして、1台のスキッドで逆浸透装置を構築し、小規模なアプリケーションなどにiRO装置を提供しています。
小型のiRO装置では、可能な限り少ない部品ですべてのデジタル信号を使用でき、かつ使いやすいため、私たちには大きな利点があります。実際、通常のRO装置には多くの部品があり、最適なパフォーマンスを得るためには常に点検整備する必要があります。これらすべてをデジタルで行い、お客様のシステムを最適化できる点が、iROの利点です。たとえそれが小型のシステムだとしてもです。
Kools氏によると、彼の顧客のほとんどはシステムの効率性についてあまり見ていないということです。システムが稼働しても、必要なときにRO水や透過液が確実に供給されることが最も重要であるため、チェックするためのツールや時間がないことが多いのです。しかし、システムの監視と最適化のためにインテリジェンスを追加することで、効率だけでなく信頼性も最大限に高めることができるため、顧客の関心はますます高まっています。
「デジタルシステムでは、接続環境があれば、システムにログオンして性能を定期的にチェックし、離れた場所やオンラインでフィードバックを得ることができます。小さなシステムであっても貴重な資源の使用に影響を与えることができるということを、多くのお客様が認識していません。多くのお客様のROシステムは目立たないところで動いているので、それが動いている間は大丈夫と考えています。ここに私たちのアドバンテージがあります。」
「水の使用量とエネルギーの使用を減らし、大規模なシステムでもこれを提供することができます。そして今では、透過水が少ないインテリジェントRO装置でも、価格と価値のバランスが取れた形でこれを提供することができます」とMarijn Kools氏は結論付けています。
グルンドフォスのパッケージ化されたiROキットは、効率性を損なうことなくシステムの信頼性を最大化します。部品数は最小限に抑えられ、通常、CR(N)Eスマートポンプとグルンドフォスダイレクトセンサで構成されています。このキットにより、お客様は、ユーザーが直面する多くの問題を解決し、真の価値を提供するインテリジェントな逆浸透膜システムを構築することができます。