8 質問 中級

ECADEMYテスト

18 - 廃水移送

コーステスト: 8 項目テストし、いつでも再受験できます.

テストに合格してコースを完了するには、すべての質問に正しく答える必要があります.

テスト開始

質問 8 の 8 中級

解答に自信がありますか?

現在の解答を送信し、最終テスト結果を取得します.

提出

テスト結果

おめでとうございます。テストに合格し、完了しました。 18 - 廃水移送

獲得済バッジ:

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

トレーニングを継続 MyECADEMYへ

残念ながら不合格です: 18 - 廃水移送 今回のテスト

How would you rate this course?

You are welcome to add your rating of this course. Remember that you have to be logged in before you take the test to be able to give your rating.

Correct
Q: S-tube®インペラで詰まりが起きるリスクをほぼゼロにしているものは何ですか?
A: 優れた水力効率と大きな通路。
Correct
Q: 現代の水道光熱会社が廃水移送分野で直面している主な課題は何ですか?
A: 水の消費量が減ったことで廃水の性質が変化し、以前よりも固形物の割合が増えたこと。
Correct
Q: S-tube®インペラの主なメリットは何ですか?
A: 効率性と大きな通路の両方に優れている。
Correct
Q: マニホルド(吐出管)は地表からどのくらいの深さに設置しますか?
A: 各地域の規則によって異なるが通常は地下1m。
Correct
Q: 廃水ピットを要件以上に大きくすることの主なデメリットは何ですか?
A: 廃水がピット内に留まる時間が長くなりすぎてしまい沈殿が起きやすくなる。
Correct
Q: 始動レベルセンサの目的は何ですか?
A: 廃水がこの高さに達した場合にポンプを有効にする。
Correct
Q: 下水ポンプはあらゆる種類の廃水に使用することができますか?
A: pH値が4~9で固形物の割合が3~5%であれば使用できる。
Correct
Q: 始動レベルと停止レベルとの間の距離が長すぎないようにすることが重要な理由は何ですか?
A: 距離が長すぎるとサイクルの数が減り、廃水がピット内に留まる時間が長くなりすぎてしまうため、ポンプ内に沈殿が生じる恐れがあるから。