6 domande Basic

Test ECADEMY

61 - Corso sulle stazioni di sollevamento SOLOLIFT2

Il test per questo corso contiene 6 domande e possono essere rifatte in qualsiasi momento.

Per superare il test e completare il corso è necessario rispondere correttamente a tutte le domande..

Inizia il test

Domanda 1 di 6 Basic

Quanti minuti occorrono per riparare un'unità SOLOLIFT2?

Domanda 3 di 6 Basic

Si può utilizzare un adattatore per aumentare il diametro del tubo di scarico?

Domanda 4 di 6 Basic

Che tipo di prodotto sanitario rischia di danneggiare la pompa?

Domanda 6 di 6 Basic

Qual è il principale vantaggio dato dalla possibilità di posizionare lo scarico e l'accesso agli ingressi in orizzontale e in verticale a 360°?

Domanda 6 di 6 Basic

Sei soddisfatto delle tue risposte?

Invia le risposte e ottieni il risultato finale del test.

Invia

Risultati del test

Congratulazioni. Hai superato il test e completato il 61 - Corso sulle stazioni di sollevamento SOLOLIFT2

Badge raggiunti:

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Continua il training Vai su MyECADEMY

Spiacente, non hai superato il test 61 - Corso sulle stazioni di sollevamento SOLOLIFT2 riprova questa volta

Come valuti il corso?

Ti chiediamo di lasciare una recensione su questo corso. Ricorda che per farlo devi prima effettuare il login.

Correct
Q: Quanti minuti occorrono per riparare un'unità SOLOLIFT2?
A: 3 minuti
Correct
Q: Quali sono i vantaggi dell'accoppiamento interno flessibile?
A: Entrambi i vantaggi precedenti
Correct
Q: Si può utilizzare un adattatore per aumentare il diametro del tubo di scarico?
A: No
Correct
Q: Che tipo di prodotto sanitario rischia di danneggiare la pompa?
A: Salviette umidificate
Correct
Q: Se la toilette è intasata, qual è la prima cosa da fare?
A: Provare a utilizzare la funzione di sblocco
Correct
Q: Qual è il principale vantaggio dato dalla possibilità di posizionare lo scarico e l'accesso agli ingressi in orizzontale e in verticale a 360°?
A: L'unità offre la massima flessibilità