Modello SOLOLIFT2 C-3

Scopri SOLOLIFT2 C-3 ed esplora i molti vantaggi che offre.

Il modello Sololift2 C-3 di Grundfos consente lo scarico e l'accesso agli ingressi in orizzontale e verticale a 360°, garantendo la massima flessibilità anche in caso di installazione o sostituzione in spazi ristretti.

È possibile regolare il livello di avvio per stabilire quando la pompa deve attivarsi.

Al livello alto "High" la pompa attenderà più a lungo prima di avviarsi, riducendo le accensioni.

È la scelta ideale per applicazioni come lavastoviglie, lavatrici e vasche da bagno.

Al livello basso "Low" la pompa si avvierà prima, consentendo di evitare riflussi in applicazioni come le docce.

L'unità è in grado di resistere fino a 30 minuti a una temperatura dell'acqua di 90 °C, è quindi l'opzione perfetta per le lavatrici.

Il modello C-3 è dotato di un accoppiamento interno flessibile, per ridurre rumore e vibrazioni e semplificare la manutenzione.

Il passaggio libero del modello C-3 consente di gestire particelle solide di dimensioni fino a 20 mm e la struttura è inclinata per evitare fenomeni di sedimentazione.

Il sistema di drenaggio di emergenza rende la manutenzione più semplice e l'unità è interamente progettata in modo da essere facilmente accessibile per le attività di manutenzione.

Sololift2 C-3. Di Grundfos.

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 5
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Basic