Riparazione dell'unità Grundfos SOLOLIFT2
Scopri come riparare l'unità SOLOLIFT2 in soli 3 minuti.
La riparazione dell'unità Grundfos Sololift2 richiede solo 3 minuti e non sporca!
Se è presente un intasamento, per prima cosa usare la funzione di sblocco.
Scollegare innanzitutto il cavo di alimentazione e verificare che il flusso in ingresso nell'unità si arresti.
Chiudere quindi la valvola di ingresso del serbatoio della toilette.
Utilizzare un cacciavite per azionare la funzione di sblocco dal forellino posto nel coperchio sul lato superiore che consente di accedere all'unità per ripararla.
Estrarre quindi il cacciavite dall'unità.
Ricollegare l'alimentazione e riaprire la valvola di ingresso.
Tirare lo sciacquone un paio di volte per verificare che tutto funzioni.
Se il problema non è stato risolto, seguire le istruzioni seguenti.
Scollegare il cavo di alimentazione e chiudere la valvola di ingresso dell'acqua.
Verificare che il flusso d'acqua proveniente dagli impianti collegati si arresti.
Se necessario, svuotare il vaso della toilette.
Il piccolo raccordo sul lato dell'unità e il tubo in dotazione possono essere utili per ridurre il livello dell'acqua.
Rimuovere quindi il coperchio dell'unità: è sufficiente usare un cacciavite.
Rimuovere quindi le 4 viti di fissaggio dell'unità pompa-motore.
L'intera operazione viene effettuata operando sul lato pulito dell'unità Sololift2.
Rimuovendo l'unità pompa-motore si può raggiungere facilmente qualunque cosa abbia intasato l'impianto.
Una volta rimossa la causa dell'intasamento, si può riposizionare l'unità pompa-motore fissandola con le quattro viti.
Ricollocare quindi il coperchio dell'unità fissandolo con un'unica vite.
Infine, ricollegare il cavo di alimentazione e riaprire la valvola di ingresso.
È davvero semplice come sembra, grazie a Grundfos.