Modello SOLOLIFT2 WC-3

Scopri il modello SOLOLIFT2 WC-3 e i numerosi vantaggi che offre.

Sololift2 WC-3 di Grundfos consente lo scarico e l'accesso agli ingressi in orizzontale e verticale a 360° per garantire la massima flessibilità anche quando lo si installa in spazi ristretti.

L'unità di trattamento rifiuti per applicazioni pesanti gestisce con facilità diversi tipi di residui sanitari che risultano problematici per altre unità.

Le salviette umidificate possono, tuttavia, danneggiare la pompa.

Grazie allo speciale avvolgimento, il motore ad alta potenza esercita una potenza eccezionale per prestazioni solide e affidabili.

Il modello WC-3 è provvisto di interruttore a pressione senza parti mobili.

L'accesso all'unità è semplice e non è necessario smontare il gruppo pompa-motore per la manutenzione.

Un allarme opzionale facile da installare emette un segnale acustico in caso di blocco.

L'accoppiamento interno flessibile riduce la rumorosità e le vibrazioni oltre a semplificare la manutenzione.

Se dovesse verificarsi un blocco, la speciale funzione di sblocco è spesso in grado di risolvere il problema senza dover contattare un manutentore.

Se, invece, fosse necessario intervenire, il sistema di drenaggio di emergenza semplifica la procedura di riparazione.

L'unità è infatti progettata per consentire ai professionisti di accedervi facilmente.

La gamma Sololift2 usa una sola unità motore-pompa: un grande vantaggio per gli installatori.

Sostituendo semplicemente questa unità si risolve il 99% dei potenziali problemi.

Sololift2 WC-3. Di Grundfos.

Panoramica del corso

Moduli
Moduli: 5
Tempo per il completamento
Tempo per il completamento: 20 minuti
Livello di difficoltà
Livello di difficoltà: Basic