Installazione e messa in servizio della stazione di sollevamento SOLOLIFT2
Scopri come effettuare l'installazione e la messa in servizio di una stazione SOLOLIFT2 grazie alla panoramica offerta da questo breve modulo.
Questo video fornisce una rapida panoramica dell'installazione di un'unità Grundfos SOLOLIFT2.
Prima di iniziare, verificare che tutte le normative e i requisiti relativi all'edificio siano soddisfatti e controllare di avere a portata di mano gli strumenti e le apparecchiature necessari.
Innanzitutto, individuare la posizione della colonna di scarico a cui collegarsi.
Verificare che l'area sia pulita e asciutta e che non siano presenti detriti sul pavimento.
Controllare che il pavimento sia in piano e piatto.
Decidere dove posizionare l'unità Sololift2, la toilette e il lavabo.
Durante l'installazione, fare attenzione a non danneggiare l'unità o i tubi collegati.
Esercitare una forza moderata e non utilizzare martelli o attrezzi pesanti per non rischiare di provocare danni o rotture.
Un accorgimento utile per installare componenti con guarnizioni in gomma è aiutarsi con un po' di acqua saponata.
Installare il tubo di scarico del lavabo verificando che la pendenza del tubo sia almeno dell'1%.
Per collegare il tubo di scarico all'ingresso, rimuovere per prima cosa il tappo terminale.
Con un taglierino, tagliare la parte bianca del tappo per creare l'ingresso.
Riposizionare il tappo sull'ingresso, quindi installare la copertura di ingresso del tubo.
La copertura di ingresso del tubo è flessibile, si può quindi ruotare e piegare per posizionarla e orientarla come occorre.
Per installare un tubo più piccolo, utilizzare un adattatore.
Se occorre installare un tubo più grande, rimuovere con un taglierino la porzione stretta della copertura.
Fissare infine la copertura di ingresso al tubo di scarico con dei morsetti.
Installare quindi i tubi di scarico, fissandoli bene.
Assicurarsi di usare i raccordi a gomito adatti con la pendenza necessaria e di collegarli alla colonna di scarico.
L'unità SoloLift2 consente di posizionare l'uscita lateralmente oppure sulla parte superiore per soddisfare le esigenze dell'impianto.
Non dimenticare di collocare un tappo sull'estremità non utilizzata.
Collegare il raccordo a gomito all'uscita, quindi collegare il tubo di scarico.
Per installare un tubo di scarico più piccolo, utilizzare un adattatore.
Per usare un tubo più grande, tagliare l'uscita flessibile in gomma dello scarico in modo da aumentare il diametro interno.
È buona norma aggiungere un drenaggio che consenta di svuotare il tubo di scarico per gli interventi di manutenzione.
Ricordarsi di chiuderlo con un tappo.
Fissare l'unità al pavimento con i dispositivi di ancoraggio in dotazione.
Basta semplicemente farli scorrere in posizione ai lati dell'unità e fissarli a terra con una vite.
Collegare quindi la toilette.
Consultare il manuale di installazione per verificare la corretta distanza dalla parete.
Estendere la copertura dell'uscita sul tubo di uscita della toilette e fissarla.
Fissare la toilette al pavimento.
A questo punto, è necessario che un professionista qualificato colleghi
Il cavo di alimentazione a una presa adatta nel rispetto di tutte le normative locali.
Applicare i promemoria adesivi all'interno del coperchio in modo che l'utente possa vederli.
Ecco fatto!
Per istruzioni più dettagliate, consultare il manuale di installazione di Sololift2.