Article
Répartition inégale de la chaleur dans les circuits de chauffage domestiques
Radiateurs bruyants, distribution inégale de la chaleur, surconsommation d’énergie : vous avez probablement déjà entendu ces plaintes de la part des clients. Il existe cependant une solution simple à tous ces problèmes - l’équilibrage hydraulique selon Grundfos.
L'équilibrage hydraulique : plus difficile qu’il n’y paraît
Jusqu’à présent, vous deviez vous fier aux réglages standard des fabricants, à des tableaux génériques, à l’expérience ou aux recommandations des fabricants de radiateurs ou de robinets thermostatiques pour équilibrer les circuits.
Il en résulte que de nombreux circuits de chauffage ne fonctionnent pas efficacement. En effet, selon une étude de 2017, 82 % des circuits de chauffage des immeubles existants étaient mal équilibrés rien qu’en Allemagne (CO2online, 2017).
Effets d’un équilibrage insuffisant
Un équilibrage de base ou insuffisant du circuit de chauffage hydraulique peut devenir un véritable casse-tête lorsque les propriétaires vous contactent pour vous faire part d’une répartition inégale de la chaleur et du manque de confort.
Selon les circuits de chauffage, un équilibrage insuffisant entraîne des effets différents:
- Dans les chaudières à condensation, un fonctionnement excessif peut entraîner une augmentation des températures de retour en raison de la perte de condensation, ce qui rend le circuit moins efficace. L’introduction de chaudières à hydrogène ne fera qu’aggraver le problème à l’avenir, le prix du carburant étant amené à augmenter.
- Dans le cas des pompes à chaleur, la température de départ doit être aussi basse que possible pour réduire les coûts énergétiques et optimiser les performances.
- L’augmentation de la vitesse de débit augmente également la consommation d’énergie du circulateur, ainsi que le bruit à l’intérieur des thermostats et des radiateurs.
La solution à tous ces problèmes est un bon équilibrage, mais il s’agit généralement d’un processus qui prend du temps et qui nécessite la mesure et le réglage avancés de chaque vanne, ce que peu d’entre nous ont le temps de faire.
L’équilibrage hydraulique selon Grundfos
L’équilibrage avec Grundfos est soumis à deux conditions :
- Le circulateur installé dans les circuits de chauffage doit être l’un des circulateurs suivants : ALPHA2 (avec ALPHA Reader), ALPHA3, UPM3 LIN et UPM4 LIN.
- Vous devez également avoir téléchargé l’application Grundfos GO Balance. L’application est compatible avec une large gamme de circuits de chauffage, y compris les installations bi-tube à radiateurs et de chauffage au sol, tous équipées de vannes préréglées, et peut facilement équilibrer n’importe quel circuit en cinq étapes seulement.
Les 5 étapes de l’équilibrage hydraulique avec Grundfos
- Téléchargez et ouvrez l’application Grundfos GO Balance.
- Démarrez l’équilibrage - l’application vous guide pas à pas tout au long de l’équilibrage hydraulique.
- Ajoutez les mesures: pour chaque pièce de la maison, leurs spécifications, les radiateurs et les mesures Q + H.
- Équilibrez chaque pièce: une fois les mesures effectuées, ajustez chaque émetteur de chaleur en fonction du débit cible calculé.
- Obtenez un rapport: une fois l’équilibrage hydraulique terminé, obtenez un document récapitulant les actions effectuées.
Vos clients bénéficieront alors d’un circuit offrant un meilleur confort intérieur et pourront réaliser des économies d’énergie de 5 à 20 % par an (étude FH Münster, 2015).
Comment équilibrer un plancher chauffant avec GO Balance ?
Démonstration pas à pas et témoignage d'un professionnel
Dans cette vidéo Luis Martins Entreprise ESCELEC (34) vous explique comment réaliser l'équilibrage de chaque boucle d'une installation de chauffage au sol, d'une habitation de 160 m2.
Retrouver la version complète de cette vidéo sur sa chaîne YouTube the SHOW FROID
Téléchargez Grundfos GO Balance pour vous aider à travailler plus vite et plus intelligemment.
Trouvez l’inspiration
Au labo Grundfos, nous présentons et travaillons sur certains des défis présents dans les circuits de chauffage.
Produits associés
Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les produits, les outils, les formations et les évènements.