Article
Prévenir les pannes mécaniques des circuits de chauffage
Les pannes mécaniques résultent souvent de l’accumulation de particules de poussière ou de magnétite dans certaines pièces du circuit, notamment dans les radiateurs, les vannes, et d’autres pièces.
Traiter le cœur du problème
Les dépôts de magnétite et de poussière représentent un véritable problème pour les circuits de chauffage. La magnétite est une espèce minérale qui peut se trouver dans l’eau de vos circuits de chauffage ou dans vos installations d’eau chaude. Avec le temps, les composants métalliques corrodent et libèrent des particules plus lourdes que l’eau. Cela se traduit généralement par la présence de boue dans l’eau du radiateur, tout particulièrement dans les parties basses des circuits de chauffage.
Un problème potentiel
La magnétite peut s’installer dans les canalisations, dans les vannes du circuit et même dans la pompe. La boue qui se forme avec le temps va limiter le flux ou bloquer le débit d’eau ce qui peut entraîner des pannes.
La réponse Grundfos
L’apparition de magnétite est causée par la présence d’oxygène dans les circuits. Il convient donc, en premier lieu, de détecter ce type de fuites. Pour votre circuit de chauffage, nous vous recommandons d’utiliser un système d’eau conforme aux critères des normes acceptées en matière de qualité de l’eau, telle que la norme allemande VDI 2035.
Grâce à nos années d’expérience en circulateurs et circuits de chauffage, nous avons développé des connaissances solides sur la magnétite et nous savons sous quelles conditions une installation de pompage peut la supporter. Qu’ils soient intégrés à des chaudières, à des pompes à chaleur ou même indépendants, les circulateurs Grundfos sont conçus, fabriqués et testés pour résister à la magnétite et aux particules de poussière. Au cours de notre étape de conception et de développement, nous procédons à un test de magnétite au sein de nos installations d’essais. La conception et la construction générale de nos circulateurs garantissent une résistance aux impuretés comme la magnétite :
- Tous les roulements et les arbres sont fabriqués à partir de matériaux en céramique et en carbone qui n’attirent pas la magnétite
- Les conditions de flux sont pensées pour minimiser la présence de grandes particules dans la boîte rotative et pour garantir la lubrification et le refroidissement des composants internes
- L’ensemble de la surface du rotor est recouverte d’acier inoxydable pour offrir un haut niveau de protection contre les impuretés du circuit.
Afin de prévenir davantage les obstructions, certains circulateurs Grundfos possèdent des fonctions de contrôle, telles qu’une fonction 'déblocage automatique' ou un 'mode été' pour réduire l’émergence de ce type de problèmes. Certains circulateurs disposent également d’une vis de déblocage qui permet à l’utilisateur de libérer la boue bloquée dans les cas les plus extrêmes.
LES AVANTAGES de l’absence de magnétite dans votre circuit de chauffage:
- Réduction de la contrainte exercée sur les pièces mécaniques du circuit
- Problèmes de démarrage minimisés après une interruption temporaire.
Plus d’informations sur la magnétite et sur les circulateurs Grundfos
Dépannage d'un rotor bloqué en 5 étapes
Choisir le circulateur de chauffage ALPHA adapté à l'installation est simple. Trouvez celui qu'il vous faut ici ou téléchargez le guide de sélection que vous pouvez emporter avec vous.
Trouvez l’inspiration
Au labo Grundfos, nous présentons et travaillons sur certains des défis présents dans les circuits de chauffage.
Produits associés
Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les produits, les outils, les formations et les évènements.