Article

Optimiser les mises en service des pompes à chaleur pour les rendre encore plus efficaces

Les réglementations européennes façonnent le marché des circuits de chauffage hydraulique. Nous devons, aujourd’hui, envisager d’une nouvelle façon les circuits de chauffage afin d’atteindre les objectifs de l’UE pour le climat visant à réduire d’au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030.



Réduction des gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030

Tout le monde préférerait que sa facture de chauffage soit moindre, mais aujourd’hui, de plus en plus de personnes veulent que le circuit de chauffage soit plus durable. En gardant cela à l’esprit, l’UE s’est engagée à diminuer de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030.

Un potentiel immense de changement positif

Les pompes à chaleur sont une alternative générant moins de CO2 que les chaudières. Elles sont essentielles à l’atteinte des objectifs de l’UE pour le climat en éliminant l’utilisation des combustibles fossiles pour alimenter les installations de chauffage. (source https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr)

Les circuits de chauffage avec pompe à chaleur fonctionnent différemment par rapport aux circuits traditionnels. Les points suivants doivent être gardés à l’esprit :

  • Les circuits de pompe à chaleur fonctionnent idéalement à des températures de départ inférieures à 55 °C.
  • La distribution de chaleur se fait généralement à un débit plus élevé, ce qui peut créer des bruits dans le circuit.
  • En prenant en compte ces points, les circuits doivent être conçus, mis en service et équilibrés correctement. Assurez-vous que les canalisations et vannes soient correctement dimensionnés et assez larges pour supporter l’augmentation du débit du circuit.

Comment assurer un fonctionnement optimal

Pour que l'installation fonctionne correctement dès le début, vous pouvez utiliser l’application GO Balance pour mettre en service et équilibrer correctement le circuit de chauffage. Vous exploiterez ainsi efficacement la production de la pompe à chaleur. Votre client fera l’expérience d’une maison confortable et silencieuse, pouvant économiser jusqu’à 5-10 % de consommation électrique grâce à la nouvelle pompe à chaleur.

Comment GO Balance fonctionne dans une application de pompe à chaleur:

  • Le circuit de la pompe à chaleur doit être doté de Grundfos UPM3 LIN-BUS, UPM4 LIN-BUS ou PWM,
  • Sur l’appareil de la pompe à chaleur, il doit exister un moyen d’activer GO Balance via l’affichage d’un bouton,
  • Vous devez posséder un ALPHA Reader, c’est une extension de l’UPM3 et UPM4.



Le processus d’équilibrage hydraulique dans une application de chaudière et de pompe à chaleur

  1. Activez GO Balance sur l’appareil : l’appareil envoie un signal aux pompes UPM3 et UPM4 à l’intérieur.
  2. Équilibrage: lorsque GO Balance est activé, la fonction de l’appareil doit être désactivée. Le circuit de radiateurs sera alors prêt à être équilibré par l’application GO Balance qui vous guidera tout au long du processus. Pensez à sélectionner le bon type de pompe auquel vous voulez vous connecter; dans ce cas, UPM avec Reader.
  3. Lorsque l’équilibrage est terminé et que vous obtenez un rapport, l’appareil reprendra son fonctionnement normal.

Une fois l’équilibrage terminé, vos clients profiteront d’un plus grand niveau de confort grâce au bon équilibrage du système, ainsi que des avantages d’une source d’énergie peu coûteuse qui transforme l’énergie en chaleur très efficacement. En outre, vous jouerez un rôle important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre causées par les combustibles fossiles.

Quels sont les bénéfices de GO Balance

  • Offrir davantage de confort et d’économie d’énergie à vos clients.
  • Dynamiser les ventes avec un produit à forte marge doté d’un logiciel novateur.
  • Satisfaire la demande de solutions numériques.
  • Soutenir les initiatives mondiales en matière d’efficacité énergétique.
  • Faciliter votre travail quotidien en économisant du temps d’installation et de mise en service.

Téléchargez l’application GO Balance

 

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les produits, les outils, les formations et les évènements.