Deze cursus geeft een gedetailleerd overzicht van Distributed Pumping in datacenters. Het beschrijft wat datacenters zijn, hoe Distributed Pumping daarin werkt en wat de mogelijke energiebesparende voordelen zijn.
Krijg inzicht in wat en waarom datacentra belangrijk zijn, de verschillende classificatiesystemen en waarvoor ze werkzaam zijn.
00:06:08
Uptime Institute Tier classificatie
Lees meer over de Uptime Institute Tiers en het belang binnen datacenter infrastructuren voor het waarborgen van operationele betrouwbaarheid en redundantie.
00:04:26
Redundantie in datacenters
Ontdek het belang van redundantie en waarom het een cruciale overweging is voor datacenters.
00:05:20
Distributed Pumping als oplossing voor het koelen van datacenters
Ontdek hoe Distributed Pumping een oplossing biedt voor de complexe koelingsbehoeften van datacentra.
00:04:54
Distributed Pumping in datacenters gebruikt verschillende soorten circuits
Ontdek de voor- en nadelen van de circuits die worden gebruikt bij Distributed Pumping voor datacenters.
00:03:54
Energiebesparingen in datacentra met behulp van Distributed Pumping
Bekijk een casestudy waarin Grundfos verschillende Distributed Pumping-systemen ontwierp voor een datacenter om aan te tonen hoe het systeem voor aanzienlijke energiebesparingen kan zorgen.
Test uw kennis
Beantwoord enkele vragen om te testen wat u heeft geleerd