Energiebesparingen in datacentra met behulp van Distributed Pumping
Bekijk een casestudy waarin Grundfos verschillende Distributed Pumping-systemen ontwierp voor een datacenter om aan te tonen hoe het systeem voor aanzienlijke energiebesparingen kan zorgen.
In deze module bekijken we een casestudy waarin Grundfos diverse Distributed Pumping-systemen ontwierp voor een datacenter om aan te tonen hoe het systeem bijdraagt aan aanzienlijke energiebesparingen. Een datacenterbedrijf vroeg Grundfos om een Distributed Pumping-systeem te plannen dat in de datacenters zou passen die ze wilden bouwen. Grundfos nam het originele, traditionele ontwerp van datacenters en maakte met modelleringssoftware een alternatief ontwerp met Distributed Pumping.
Laten we eens naar de datacenters kijken. Het datacenterbedrijf wil verschillende 2,2 megawatt co-location datacenters bouwen in India, Midden-Oosten en Afrika Alle faciliteiten hebben een vergelijkbaar ontwerp met koelmachines, CRAH-units, ventilatorwanden, en worden uitgerust terwijl klanten de ruimte vullen. Het oorspronkelijke ontwerp had een variabel primair gekoeld watersysteem met tien N K 100-315 pompen met een vermogen van 30 kilowatt. De datacenters hadden ook een redundantie nodig van N+2, waardoor de gebruikers een continue service konden verwachten, zelfs als er verstoring was van onderdelen van het systeem.
Door deze N+2-redundantie heeft de faciliteit acht werkende pompen; plus twee redundante pompen, voor een robuust en betrouwbaar systeem. De Grundfos Distributed Pumping modelleringssoftware stelde een ontwerp voor van: 10 TPE 125-190/4 primaire pompen met een vermogen van 11 kilowatt, die de N+2 redundantie waarborgen. 66 TPE secundaire pompen variërend van 0,55 kilowatt tot 4 kilowatt die bestuurd worden via de CRAH-units.
Dit voorgestelde systeem is ontworpen met de gevraagde N+2 redundantie-eis zodat de datacenters hun Tier III-certificering kunnen behouden. Grundfos voorspelde dat het gebruik van Distributed Pumping in het datacenter aanzienlijke energiebesparingen zou opleveren, tot ongeveer 50% van de verbruikte energie van de pomp. Het voorspelde verbruik van het primaire systeem kwam op ongeveer 672.130 kilowattuur per jaar. De verwachting is dat het Distributed Pumping-systeem dit zal verminderen tot ongeveer 392.904 kilowattuur per jaar.
Een belangrijke besparing voor het datacenter van ongeveer 279.226 kilowattuur per jaar. Het plan is dat de datahallen geleidelijk online gaan over een onbepaalde periode, en de implementatie van Distributed Pumping betekent dat datacenters met maximale efficiëntie kunnen werken bij onderdeelbelastingen.
Dit elimineert de noodzaak van complexe balancering en inbedrijfstelling om een vlotte werking te garanderen van de datacenters bij wisselende belastingen. De flexibiliteit die Distributed Pumping biedt was een belangrijke overweging voor de beheerder van het datacenter en had een sterke invloed op de beslissing om het te gebruiken. De datacenters zijn nog niet gebouwd, maar de beheerder heeft bevestigd dat ze worden gebouwd met het voorgestelde Distributed Pumping-systeem van Grundfos.
Duidelijk bewijs uit operationele cases toont aan dat een Distributed Pumping-systeem extra besparingen oplevert in de algehele efficiëntie van een watergekoeld systeem, met een verbetering van de energie-efficiëntie. De voorgaande cijfers zijn gebaseerd op berekeningen, maar zodra het project is voltooid, kunnen we de exacte besparing bepalen. Energiebesparing vormt een enorm voordeel voor datacenters die kiezen voor een Distributed Pumping-systeem.