Redundantie in datacenters
Ontdek het belang van redundantie en waarom het een cruciale overweging is voor datacenters.
In deze module krijg je inzicht in redundantie, het belang ervan en waarom het kritisch is voor datacenters. Je ontdekt ook de uitdagingen waarmee datacenters worden geconfronteerd en hoe Distributed Pumping de oplossing vormt voor deze problemen.
Laten we eerst kijken naar redundantie. Redundantie in datacenters omvat het dupliceren van kritieke componenten binnen de infrastructuur. Het zorgt voor continuïteit, betrouwbaarheid en het verminderen van het risico op downtime en gegevensverlies vanwege hardwarestoringen of stroomuitval. Redundantie is cruciaal bij datacenterontwerp om ernstige gevolgen te voorkomen in verband met defecten aan onderdelen. De Service Level Agreement (SLA) uptime garantie definieert de verwachte downtime en servicebetrouwbaarheid voor klanten.
Er zijn verschillende redundantie niveaus:
- N,
- N+1.
- 2N en
- 2N+1.
N staat voor de basiscapaciteit. Een datacenter met N-capaciteit heeft alles om te functioneren volgens ontwerp, maar het biedt geen redundantie. Dit betekent dat er niets voorzien is voor uitval of onderhoud van apparatuur. N+1 is het volgende niveau van redundantie.
Dit betekent dat het naast de volledige IT-belasting een extra component voor storing of onderhoud heeft. Het 2N-niveau biedt een compleet gespiegelde infrastructuur, of een secundair systeem, om op terug te vallen. 2N+1 is het volgende redundantie niveau. Het garandeert back-ups voor elk onderdeel bij uitval in een van beide systemen. Dit redundantieniveau is noodzakelijk voor bedrijven die 100% uptime nodig hebben omdat ze enorme verliezen lijden als hun systemen zouden crashen.
De redundantie niveaus ondersteunen het Tier systeem. Hoe hoger de Tier, hoe lager het risico van downtime en hoe meer betrouwbaarheid en beschikbaarheid van een datacenter kan worden verwacht.
De Tiers en de redundantie zijn meestal als volgt:
Tier I-datacenters hebben over het algemeen geen redundantie.
Tier II-datacenters hebben een aantal redundante componenten.
Tier III-datacenters hebben meestal N+1 redundantie. Als N bijvoorbeeld vier eenheden vereist, zal de faciliteit er één extra hebben.
Tier IV-datacenters houden zich meestal aan 2N+1 redundantie. Dit zou 100% redundantie zijn, plus extra eenheden.
Bij het verkennen van de cruciale rol van redundantie in datacenterbetrouwbaarheid is kennis van de uitdagingen van dergelijke faciliteiten belangrijk.
Deze uitdagingen zijn te groeperen in de volgende gebieden:
- Beheersen van een verhoogde koelbehoeften.
- Navigeren door ecologische, politieke, en sociale druk.
- Aanpassen aan ruimtebeperkingen en uitbreidingsmogelijkheden.
Als eerste de verhoogde koelingsbehoefte. Door de evolutie van technologie, moeten datacenters krachtige en dicht opeengepakte IT-apparatuur onderhouden. Hierdoor ontstaat meer warmte, wat het moeilijk maakt om de juiste temperatuur te houden. De industrie heeft betere en meer energiezuinige koeloplossingen nodig. Ecologische, politieke en sociale druk verplicht datacenters hun ecologische footprint te verkleinen en de energie-efficiëntie te verbeteren. Ze worden bekritiseerd voor het bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Van deze faciliteiten worden steeds meer effectieve en duurzame koelingsoplossingen geëist. Deze uitdaging transformeert de benadering richting infrastructuur en procedures.
Een andere uitdaging is uitbreiding. Datacenters streven naar schaalbaarheid vanwege de groeiende opslagbehoeften. Innovatieve oplossingen zijn nodig om meer servers toe te voegen zonder te hoge installatie- en inbedrijfstellingskosten.
Daarom is Distributed Pumping zo belangrijk als effectieve oplossing om datacenters efficiënt te koelen op een duurzamere manier, zonder de bouw van grotere faciliteiten. In de volgende module gaan we daar verder op in.