Стаття
Нерівномірний розподіл тепла у побутових системах опалення
Шумний радіатор, нерівномірне нагрівання та занадто багато енергії - ви, мабуть, стикалися з такими скаргами від клієнтів. Але є простий спосіб впоратися з усіма цими проблемами - гідравлічне балансування за допомогою ГРУНДФОС.
Гідравлічне балансування - простіше сказати, ніж зробити
До цих пір для балансування системи вам доводилося покладатися на стандартні налаштування виробників, звертатися до загальних таблиць або проводити балансування на основі власного досвіду або рекомендацій виробників радіаторів або термостатичніих радіаторних клапанів?
Результатом є те, що багато систем опалення працюють не ефективно. Фактично, дослідження показують, що 82% систем опалення в існуючих будівлях лише в Німеччині в 2017 році були неправильно збалансовані (CO2online, 2017).
Наслідки недостатнього балансування
Основна або недостатня система гідравлічного балансування системи опалення часто може стати головним болем, коли власники будинків звертаються до вас за рішенням щодо нерівномірного тепла у помешканні та недостатнього комфорту.
В системі опалення недостатнє балансування впливає на системи по-різному:
• У конденсаційних котлах надмірна робота може призвести до підвищення температури зворотного потоку через втрату конденсації, що зробить систему менш ефективною. Впровадження водневих котлів ускладнить це питання в майбутньому, оскільки паливо не буде таким дешевим.
• Для теплових насосів температура потоку повинна бути якомога нижчою, щоб мінімізувати витрати на енергоносії та забезпечити максимальну продуктивність.
• Збільшення швидкості потоку також збільшує споживання енергії циркуляційного насоса, а також шум потоку в термостатах та радіаторах.
Вирішення всіх цих питань полягає в коректному балансуванні, але традиційно це був трудомісткий процес, який вимагав розширеного вимірювання і регулювання кожного клапана - те, на що мало хто з нас має час.
Гідравлічне балансування за допомогою ГРУНДФОС
Для балансування за допомогою ГРУНДФОС необхідно:
- Один із циркуляційних насосів, встановлений в системах опалення: ALPHA2 (аксесуар ALPHA Reader), ALPHA3, UPM3 LIN, UPM4 LIN.
- Завантаження програми Grundfos GO Balance
Програма працює у різних системах опалення, включаючи двотрубні радіаторні системи та системи «тепла підлога» (обидва) з попередньо встановленими клапанами.
5 кроків для гідравлічного балансування за допомогою ГРУНДФОС
- Завантажте та відкрийте програму Grundfos GO Balance
- Почніть балансування - програма проходить по гідравлічному балансуванню крок за кроком
- Додати вимірювання - для кожної кімнати в будинку ви додаєте технічні характеристики кімнати, характеристики радіатора та вимірювання Q + H
- Збалансуйте кожну кімнату - після завершення вимірювань ви регулюєте кожен теплопровідник відповідно до розрахованої заданої витрати
- Отримайте звіт - після завершення гідравлічного балансування ви отримуєте звіт для підтвердження зробленого
Після цього ваші клієнти отримають систему, яка забезпечує не тільки кращий комфорт у приміщенні, але і забезпечує 5-20% економії електроенергії щорічно (Study of FH Münster, 2015).
Як домогтися рівномірного розподілу теплоносія в системі опалення "Тепла підлога"?
Здійснюємо балансування та налаштування за допомогою циркуляційного насоса Grundfos Alpha 3 (модель B) та мобільної програми Grundfos Balance.
Система рециркуляції гарячої води (ГВП) це комфорт для мешканців і економія коштів.
З яких елементів складається система, як влаштована і як працює в реальних умовах в докладному відео огляді.
Отримайте більше натхнення
У лабораторії Grundfos ми демонструємо та акцентуємо увагу на деяких проблемах системи опалення.
Супутні продукти
Знайдіть продукти Grundfos, пов'язані з цією темою.
Підпишіться на останні новини про продукти, інструменти, навчання та події