Стаття

Теплові насоси підвищують ризик неправильного введення в експлуатацію

Регламенти ЄС формують ринок гідравлічних систем опалення, і нам потрібно думати інакше, коли мова йде про системи опалення, щоб досягти мети ЄС скоротити щонайменше 40% викидів парникових газів до 2020 року *.


Скорочення викидів парникових газів на 40% до 2030 року

Багато людей бажають, щоб їхня вартість опалення була меншою, але сьогодні більше людей бажають, щоб їхня система опалення була також більш екологічною. Зважаючи на це, ЄС пообіцяв скоротити 40% викидів парникових газів до 2030 року.

Величезний потенціал для позитивних змін

Теплові насоси є альтернативою котлам, вони не впливають на викиди вуглекислого газу і мають важливе значення для досягнення кліматичної мети ЄС, оскільки викопні види палива не використовуються в системах опалення.

Але системи опалення, що працюють від теплових насосів, працюють інакше, ніж традиційні системи, і слід пам’ятати про деякі важливі моменти:

  • Системи з тепловим насосом повинні оптимально працювати при температурі зворотної лінії нижче 55 ° C.
  • Теплорозподіл, як правило, працює з більшою витратою, і більш висока витрата може викликати шум у системі.
  • Враховуючи вищесказане, системи повинні бути правильно спроектовані, введені в експлуатацію і були збалансовані. Переконайтеся, що труби та клапани розміщені правильно та мають достатньо великі розміри для забезпечення збільшення потоку в системі.

Порядок забезпечення оптимальної роботи

Для правильної роботи системи теплового насоса з самого початку можна скористатися програмою GO Balance для введення в експлуатацію та балансування системи опалення. Після цього перетворення від поновлюваної енергії до корисного тепла забезпечуватиметься з максимально можливою ефективністю. Ваш клієнт зможе жити в атишному, тихому будинку та може заощадити до 5-10% від споживання електроенергії завдяки новому тепловому насосу.

Принцип роботи GO Balance в додатку з тепловим насосом:

  • Система теплового насоса повинна мати лінійну шину Grundfos UPM3 LIN-BUS, UPM4 LIN-BUS або PWM.
  • На пристрої теплового насоса повинен бути спосіб активації GO Balance за допомогою відображення кнопки.
  • Потрібно мати ALPHA Reader, який є доповненням до UPM3, UPM4.


Процес гідравлічного балансування в котлі або тепловому насосі

  1. Активуйте GO Balance на приладі - прилад посилає сигнал насосам UPM3, UPM4 всередині.
  2. Балансування - коли активовано функцію GO Balance, функціональність приладу необхідно вимкнути. Після цього радіаторна система буде готова для балансування за допомогою програми GO Balance. Не забудьте вибрати правильний тип насоса, до якого ви хочете підключитися - в цьому випадку UPM за допомогою Reader.
  3. Коли балансування завершено і у вас є звіт про виконання завдання, прилад відновиться до нормальної роботи.

Після того, як балансування буде завершено, ваші клієнти отримають підвищений рівень комфорту завдяки правильному балансуванню системи, а також перевагу дешевого джерела енергії, який надзвичайно ефективно перетворює енергію на тепло. Крім того, ви граєте важливу роль у зменшенні викидів парникових газів, спричинених викопним паливом.

Які переваги ви можете отримати від GO Balance?

  • Забезпечте додатковий комфорт та економію енергії для ваших клієнтів
  • Збільшуйте продажі за допомогою високоприбуткового продукту з інноваційним програмним забезпеченням
  • Відповідайте вимогам до цифрових рішень
  • Підтримуйте глобальні ініціативи з енергоефективності
  • Полегшіть щоденну роботу, заощадивши час на монтаж і введення в експлуатацію.

Завантажте програму Grundfos GO Balance, щоб мати змогу працювати швидше

 

Як домогтися рівномірного розподілу теплоносія в системі опалення "Тепла підлога"?

Здійснюємо балансування та налаштування за допомогою циркуляційного насоса Grundfos Alpha 3 (модель B) та мобільної програми Grundfos Balance.

Система рециркуляції гарячої води (ГВП) це комфорт для мешканців і економія коштів.

З яких елементів складається система, як влаштована і як працює в реальних умовах в докладному відео огляді.

Супутні продукти

Знайдіть продукти Grundfos, пов'язані з цією темою.

Підпишіться на останні новини про продукти, інструменти, навчання та події