Стаття
Неефективна робота через неправильне введення в експлуатацію
Завдання при введенні систем опалення в експлуатацію - домогтися правильної витрати, оптимальної роботи та максимального комфорту. Але це непросто, коли сучасні системи опалення влаштовані і працюють інакше.
Труднощі при введенні системи опалення в експлуатацію
Всі ми стикалися з побічними ефектами неналежного введення в експлуатацію:
- Надмірне споживання енергії
- Шум
- Загальний знос системи
- Незадоволені клієнти
Вирішити цю проблему непросто. При установці насоса дуже часто буває важко зрозуміти, яке налаштування використовувати, і це може викликати більше проблем, ніж потрібно кожному з нас. Традиційно швидкість насоса в системі встановлювалася таким чином, щоб тиск був достатнім для забезпечення достатнього потоку води у всіх частинах будівлі. Але це не завжди ідеально.
Налаштування насосів
Зазвичай для оптимальної роботи системи на більшості насосів є рекомендовані налаштування. Нижче ми викладемо вимоги до двох найбільш поширеним систем - підлоги і радіаторів.
Тепла підлога
Це ефективний спосіб обігріву будинку, але через низьку температури подачі вимагає ретельного введення в експлуатацію (балансування та налаштування насоса).
Втрати тиску в колекторі теплої підлоги практично не залежать від потреби / потоку тепла в окремі зони. Тобто насос повинен бути налаштований на налаштування постійного тиску, при якій перепад тиску підтримується постійним, забезпечуючи постійний потік в кожній окремій зоні, незалежно від інших зон. Це забезпечує правильну температуру в приміщенні, комфорт для власника будинку і дозволяє уникнути непотрібної витрати енергії.
Радіатори
І навпаки, радіатори з термостатичними радіаторними клапанами (TRV) використовують TRV для регулювання потоку в радіатор в залежності від потреби в теплі. Це забезпечує правильну температуру в приміщенні і оптимальний комфорт для господаря будинку.
Низька потреба в теплі / витрата призводить до більш низьких втрат тиску в трубах і фітингах в системі опалення, в цьому випадку для запобігання занадто високого тиску насоса, що призводить до непотрібного використання енергії, а також до ризику виникнення шуму в клапанах. Насос повинен бути налаштований на налаштування пропорційного тиску, при якій перепад тиску регулюється пропорційно необхідній витраті в системі.
AUTOADAPT робить кожен день простішим
Циркуляційні насоси Grundfos мають ряд можливостей, які допоможуть вам знайти правильну налаштування керування для системи опалення, незалежно від того, чи в бойлер вбудований циркуляційний насос, чи тепловий насос або автономне рішення.
Найпростіший спосіб вирішити більшість проблем, пов'язаних з введенням в експлуатацію - це вибрати циркуляційний насос Grundfos AUTOADAPT. Ця функція постійно регулює продуктивність насоса відповідно до фактичної потреби в теплі - наприклад, розміром системи і потребою в теплі, яка змінюється протягом року. Функція знайде налаштування, яке забезпечує оптимальний комфорт при мінімальному споживанні енергії і сприяє швидкому, безпечному і простому введенню в експлуатацію. В цілому, AUTOADAPT допомагає забезпечити мінімально можливе споживання енергії, оптимізуючи при цьому комфорт ваших клієнтів вдома.
ПЕРЕВАГИ AUTOADAPT
- Забезпечує оптимальний комфорт для клієнтів
- Мінімізує зворотні дзвінки
- Знижує ризик системного шуму
Спеціальні відеоролики показують, які режими керування використовуються в кожному насосі, і допоможуть підібрати правильне налаштування для будь-якої системи опалення для досягнення оптимальної продуктивності.
Отримайте більше натхнення
У лабораторії Grundfos ми демонструємо і фокусуємо увагу на деяких проблемах системи опалення.
Система рециркуляції гарячої води (ГВП) це комфорт для мешканців і економія коштів.
З яких елементів складається система, як влаштована і як працює в реальних умовах в докладному відео огляді.
Як домогтися рівномірного розподілу теплоносія в системі опалення "Тепла підлога"?
Здійснюємо балансування та налаштування за допомогою циркуляційного насоса Grundfos Alpha 3 (модель B) та мобільної програми Grundfos Balance.
Супутні продукти
Знайдіть продукти Grundfos, пов'язані з цією темою.
Підпишіться на останні новини про продукти, інструменти, навчання та події