Стаття

Шум в системі опалення

Шум системи опалення є поширеною і неприємною проблемою, як для монтажників, так і для власників будинків. Існує декілька потенційних джерел шуму. Гідравлічні системи легко переносять звук і вібрацію, тому може бути важко визначити джерело шуму.


Визначення та усунення шуму в системі опалення

Основні причини шуму:

  • Неправильне введення в експлуатацію - викликане системою, яка часто працює при більшій витраті, ніж потрібно.
  • Відсутність балансування або неправильне введення в експлуатацію всієї системи опалення.
  • Неправильні розміри компонентів системи - наприклад, труби не мають достатнього розміру для необхідної витрати, що створює шум та тертя в трубах і клапанах.

Інші поширені причини:

  • Повітря в системі, що може викликати стукіт з труб і клапанів, що часто виникає при заміні частин систем.
  • Шум через те, що насос працює на тій же частоті, що і власна частота системи опалення, таким чином шум створюється в трубах.
  • Кавітаційний шум через неправильну величину тиску, що виникає через несправну розширювальну ємність у системі або через те, що всі камери закриті.
  • Домішки в насосі або в конусах радіаторного клапана.

Хороша новина полягає в тому, що є рішення та способи зробити вашого клієнта задоволеним.


Як усунути шум в системі опалення

Необхідно правильно спроєктувати систему, підібрати розміри та ввести в експлуатацію систему опалення. Але як? Одним з варіантів є вибір правильного циркуляційного насоса, який може бути встановлений у правильному режимі керування або автоматично адаптований до системи. Циркуляційний насос можна використовувати для регулювання системи опалення та видалення нерівномірної витрати та тиску, що зведе до мінімуму ризик шуму. Grundfos ALPHA2, ALPHA3 та UPM3 GO Balance допоможуть вам у цьому.


Всі циркуляційні насоси Grundfos проходять випробування в нашій спеціалізованій лабораторії. Крім того, що перевіряються на рівень шуму відповідно до стандарту ISO 3745, вони також перевіряються на те, як вони сприймаються при установці в бойлері та всій системі опалення. Але незалежно від того, наскільки добре перевірені наші насоси, неможливо повністю повторити різноманітність реальних установок. Таким чином, ви відіграєте вирішальну роль в тому, щоб ваші клієнти жили в більш комфортному і добре опалювальному будинку.

Давайте разом зробимо системи опалення кращими!

Відео ALPHA - Шумний насос

Шумний насос може мати різні причини Дізнайтеся, як вирішити проблему тут

Фільм про несправність ALPHA - шум у системі

Дізнайтеся, як вирішити питання шуму в системі опалення

Як домогтися рівномірного розподілу теплоносія в системі опалення "Тепла підлога"?

Здійснюємо балансування та налаштування за допомогою циркуляційного насоса Grundfos Alpha 3 (модель B) та мобільної програми Grundfos Balance.

Система рециркуляції гарячої води (ГВП) це комфорт для мешканців і економія коштів.

З яких елементів складається система, як влаштована і як працює в реальних умовах в докладному відео огляді.

Супутні продукти

Знайдіть продукти Grundfos, пов'язані з цією темою.

Підпишіться на останні новини про продукти, інструменти, навчання та події