6 frågor Medelsvår

ECADEMY-test

4 - Spillvatten i kommersiella byggnader

Detta test innehåller 6 frågorna kan besvaras när som helst.

Du måste besvara alla frågor korrekt för att klara testet och avsluta kursen.

Starta testet

Fråga 1 av 6 Medelsvår

Vilka inloppsalternativ erbjuder Grundfos MULTILIFT?

Fråga 3 av 6 Medelsvår

Skulle du rekommendera dränering runt en byggnad om det fanns jord med genomsläpplighet och grundvattennivån var över dräneringsnivån?

Fråga 6 av 6 Medelsvår

Är du nöjd med dina svar?

Skicka in dina svar och se resultatet.

Skicka

Testresultat

Grattis! Du har klarat testet och slutfört 4 - Spillvatten i kommersiella byggnader

Uppnådda märken:

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Gå fler kurser Gå till MyECADEMY

Tyvärr, du klarade inte 4 - Spillvatten i kommersiella byggnader testa denna gång

Vilket betyg skulle du ge denna kurs?

Betygsätt gärna kursen. Kom ihåg att du måste vara inloggad innan du gör testet för att kunna sätta betyg på kursen.

Correct
Q: Vilka inloppsalternativ erbjuder Grundfos MULTILIFT?
A: DN50–DN150
Correct
Q: Varför kan det vara en utmaning att installera en pumpbrunn utanför en byggnad när man tar bort grå- eller svartvatten från under avloppsnivån?
A: En installation av en pumpbrunn kräver längre planerings- och installationstid, längre schakttid och högre schaktkostnader, samt en högre initial investering.
Correct
Q: Skulle du rekommendera dränering runt en byggnad om det fanns jord med genomsläpplighet och grundvattennivån var över dräneringsnivån?
A: Ja
Correct
Q: Hur kan du veta om du behöver etablera ett dräneringssystem som en del av ditt byggprojekt?
A: Genom att göra en grundlig förundersökning av markens tillstånd, grundvattenförhållandena och dräneringssituationen för angränsande fastigheter
Correct
Q: Vad skyddar en Grundfos MULTILIFT mot?
A: Återflöde och källaröversvämning
Correct
Q: Vilka är de metoder som kan minska det hydrostatiska trycket på din byggnad?
A: Konstruera en robust grund, förankra byggnaden i underjorden eller installera ett dräneringssystem – eller alla tre i vissa fall