Lyft bort spillvatten från källare
Lär dig mer om olika pumplösningar för att lyfta bort spillvatten från källare – pumpstationer jämfört med pumpbrunnar.
Kommersiella byggnader producerar en stor mängd spillvatten varje dag. Detta spillvatten måste ledas till avloppshuvudnätet på det mest effektiva sättet och på ett så driftsäkert sätt möjligt.
Spillvatten från våningarna ovanför avloppshuvudnätet avlägsnas via gravitationen. Men när det finns ett behov av att avlägsna spillvatten från under avloppsnivån, krävs ett trycksatt system. I den här filmen kommer vi att presentera dig för några olika metoder för pumpning av spillvatten från en kommersiell byggnad till avloppshuvudnätet.
Filmen omfattar pumplösningar för källare i ett plan, källare i flera plan, renovering av källare och tillfälliga spillvatteninstallationer. Vi kommer att ta upp två välkända metoder för borttagning av detta spillvatten, nämligen pumpbrunnar och avloppspumpstationer.
Låt oss börja med källare i ett plan Om svart- eller gråvatten behöver pumpas bort från sanitära enheter från en källare i ett plan, är en möjlighet att använda en avloppspumpstation. En avloppspumpstation är en mycket pålitlig, kompakt, installationsvänlig och underhållsvänlig lösning. En avloppspumpstation är dessutom kostnadseffektiv jämfört med en pumpbrunn och den perfekta lösningen för skydd mot översvämning av källaren.
Den är idealisk för förhållanden där utrymmet utanför byggnaden är begränsat och där det därför inte finns något utrymme för en pumpbrunn. En avloppspumpstation är också idealisk om de underjordiska förhållandena är steniga, vilket gör att installationen av en pumpbrunn blir mycket komplicerat och kostsamt.
De tar upp väldigt lite plats och styrenheten installeras precis bredvid avloppspumpstationen vilket gör service mycket enkel Dessutom ger avloppspumpstationer luktfri installation tack vare den hermetiskt tillslutna tanken och avloppspumpstationer kan installeras under golvnivå.
Ett annat alternativ för borttagning av svart- eller gråvatten från en källare i ett plan är att installera en pumpbrunn utanför byggnaden. Låt oss ta en titt på fördelarna och nackdelar med att installera en pumpbrunn utanför byggnaden. En pumpbrunn placerad utomhus är kopplat till högre investerings- kostnader än en avloppspumpstation.
Bland annat täcker kostnaden priset på pumpbrunnen och eventuellt ett trafiksäkert lock. Dessutom är det tiden och kostnader för planering, schaktnings- och installationsarbeten, hanteringen av brunnen och återfyllning och komprimering av marken. En pumpbrunn utanför byggnaden kräver dock inget tekniskt rum.
Och en brunn med stor volym erbjuder lagringskapacitet under längre tid, om myndigheterna så kräver – eller vid strömavbrott. Det betyder att det inte finns någon risk för översvämning. Ett tredje alternativ är att placera pumpbrunnen inuti byggnaden.
Om denna typ av installation används, var medveten om konstruktionens utmaningar, luktproblem och nödvändig åtkomst för service. Var också uppmärksam på det faktum att en betongbrunn kan börja smulas sönder med tiden, vilket skapar risk för läckage.
Låt oss nu titta på källare i flera plan I en källare med flera plan är avloppspumpstationen det överlägset bästa valet. En pumpbrunn utanför byggnaden rekommenderas inte för källare med flera plan. Detta beror på de extremt höga investeringskostnaderna för den mycket djupa brunnen och komplexiteten vid service och underhåll. En lösning kan vara att placera pumpbrunnen inuti byggnaden.
Utmaningarna för den här lösningen i en källare i flera plan blir desamma som nämnts för källare i ett plan. Låt oss nu titta på renovering av källare När till exempel en källare renoveras från ett förråd till sanitetsrum, är en avloppspumpstation den bästa lösningen för borttagning av svart- och gråvatten.
Här visas exemplet med en restaurang på plan 1 och dess sanitära enheter i källaren. En avloppspumpstation ansluts enkelt till den befintliga dräneringsledningen. En avloppspumpstation är en flexibel lösning.
Du har friheten att placera de sanitära enheterna var som helst i källaren och avloppspumpstationen kommer att transportera spillvatten dit det ska. Den är också lätt att serva eftersom det finns god åtkomst till rören och inga dolda rör i marken. Och slutligen är det en kostnadseffektiv lösning som ger ett utmärkt skydd mot mot översvämning av källaren. Låt oss slutligen titta på en situation där tillfälliga spillvatten- installationer behövs.
Tillfälliga installationer används ofta för mobila släpvagnar vid byggarbetsplatser och även vid konserter, festivaler och stränder till exempel. Avloppspumpstationen är det självklara valet för dessa typer av spillvattenapplikationer. Avloppspumpstationen är lätt att hantera, installera och serva.
Här ser du en mobil toalettvagn på en byggarbetsplats där toaletter, urinoarer och tvättställ behövs för arbetarna. Vi sammanfattar snabbt egenskaperna och fördelarna med lösningen med en avloppspumpstation. Avloppspumpstationen är lämplig för alla typer av kommersiella byggnader och tunnelbanor också.
De är kompakta, kostnadseffektiva, luktfria, flexibla och har enkel åtkomst för service. Och de är ett utmärkt val när förhållanden utomhus är olämpliga för en pumpbrunn Och nu en sammanfattning av egenskaperna och fördelarna med lösningen med pumpbrunn.
Denna lösning kräver en större investering jämfört med en avloppspumpstation och innebär en längre och mer komplex byggprocess. Pumpbrunnen erbjuder dock ytterligare lagring i händelse av strömavbrott.